El NetSure™ Serie 2100 es ideal para las aplicaciones de acceso inalámbrico y en las instalaciones del cliente. Además, ofrece un incomparable rendimiento de la temperatura y una alta densidad de potencia.
Este compacto estante de energía de CD, de 48 V y 48 A, ofrece una avanzada unidad de control, hasta (3) posiciones para rectificadores eSure™ de 1000 W de alta eficiencia y espacio para fusibles y disyuntores de distribución. Ha sido diseñado para garantizar una alta confiabilidad durante un terremoto y cuenta con certificación UL por su seguridad. Además, el tamaño compacto de este sistema cabe dentro de los gabinetes exteriores más pequeños y permite un mayor espacio libre en el rack para los equipos generadores de ingresos.