Estado de activación
Contacte con el soporte para socios de Vertiv: salescloudsupport@vertivco.com
Al trabajar con el soporte de ventas de Vertiv, puede configurar los complejos diseños de acuerdo con sus necesidades específicas. Si forma parte de una organización que busca orientación técnica para un proyecto grande, Vertiv puede ofrecerle el soporte que necesita.
Muchos clientes trabajan con un socio revendedor de Vertiv para comprar productos de Vertiv para sus aplicaciones de TI. Los socios cuentan con amplia capacitación y experiencia, y están en una posición única para especificar, vender y brindar soporte a soluciones completas de TI e infraestructura con los productos de Vertiv.
¿Ya sabe lo que necesita? ¿Desea la comodidad de comprar y enviar en línea? Ciertas categorías de productos de Vertiv se pueden comprar a través de un revendedor en línea.
¿Necesita ayuda para elegir un producto? Hable con un especialista de Vertiv altamente calificado, quien le guiará hacia la solución adecuada para usted.
¿Necesita ayuda para elegir un producto? Hable con un especialista de Vertiv altamente calificado, quien le guiará hacia la solución adecuada para usted.
Configuración de cookies
Al hacer clic en “Aceptar todo”, usted acepta que se almacenen cookies en su dispositivo para mejorar la navegación por el sitio, analizar el uso del mismo y ayudar en nuestros esfuerzos de mercadeo.
For more information on which cookies we use, click here.
For more information on which cookies we use, click here.
- Acerca de
- Noticias y perspectivas
- Vea el video UPDU Vertiv Geist - Potencia Redefinida en el Rack
Vea el video UPDU Vertiv Geist -
Potencia Redefinida en el Rack
marzo 19, 2020
El UPDU es ideal para aplicaciones empresariales, de hiperescala, de coubicaciones y en el borde de la red. Ofrece la flexibilidad necesaria para implementar todos los niveles de infraestructura de TI, ya sean sencillos o complejos, con diferentes necesidades de potencia. El diseño universal permite que los usuarios puedan reemplazar el cable lateral de instalación (FSC) para aumentar o disminuir la capacidad de potencia con base en las cambiantes necesidades de potencia de TI.
El diseño cumple con las normativas mundiales, como los requisitos de cumplimiento UL, CE, RCM, China RoHS y japoneses. La versatilidad que ofrece el UPDU permite la instalación de cualquier UPDU en cualquier centro de datos en el mundo, independientemente de la infraestructura de potencia que ya se encuentre instalada.
El UPDU se encuentra disponible en configuraciones horizontales y verticales, con una gran variedad de opciones de gestión, niveles de monitoreo y receptáculos.
Para encontrar el UPDU adecuado para su aplicación, elija la opción “Universal” en el buscador de PDU para racks: