Unidades de Tratamiento de Aire
Los sistemas de tratamiento de aire personalizados producidos por Energy Labs, una empresa de Vertiv™, son la solución premium para controlar entornos empresariales. Nuestros manejadores de aire personalizados están disponibles en muchas configuraciones, tamaños, capacidades y materiales fabricados según las especificaciones del cliente. Ofrecemos sistemas completos personalizados para refrigeración, calefacción, humidificación y filtración de aire.
Enfriamiento por Agua Helada
Ofrece a los clientes una opción de enfriamiento simple y versátil donde el consumo de agua o las condiciones ambientales limitan el uso de tecnologías de evaporación. El diseño de la tubería y de la bobina de la unidad se puede personalizar para adaptarse a los requisitos exactos de diseño del controlador de aire, según se especifica. Los beneficios de esta solución son:
- Bobinas intercambiadoras de calor personalizadas para los requisitos de la aplicación
- Aplicaciones de refrigeración y calefacción por aire
- Consumo mínimo de agua durante el funcionamiento
- Enfriamiento, independientemente del ambiente relativo
Enfriamiento Evaporativo Directo
El enfriamiento por evaporación directa existe desde hace siglos, pero recientemente ha ganado popularidad debido a su consumo de energía extremadamente bajo y su bajo costo inicial.
- Bobinas intercambiadoras de calor personalizadas para los requisitos de la aplicación
- Aplicaciones de refrigeración y calefacción por aire
- Consumo mínimo de agua durante el funcionamiento
- Enfriamiento, independientemente del ambiente relativo
Cómo Funciona
Los ventiladores fuerzan el aire a través de un medio evaporativo, lo que permite que se produzca la evaporación, lo que da como resultado una temperatura reducida y una mayor humedad para el aire de suministro. El medio húmedo es el sustrato necesario para permitir el mayor contacto del aire con el agua que se evapora y proporciona una superficie extendida, duradera y altamente humectable con una baja caída de presión de aire.
Es autolimpiante y tiene un rendimiento consistente, lo que permite a los clientes lograr todos los beneficios de enfriamiento y humidificación de la evaporación del agua para el espacio enfriado.
Recuperación de Energía
Los edificios modernos requieren tasas de ventilación que cumplan con el estándar ASHRAE 621, así como con la buena calidad del aire interior (IAQ) para mantener a los ocupantes felices y saludables.
- Una IAQ deficiente se ha asociado directamente con el “síndrome del edificio enfermo”, que puede provocar altas tasas de enfermedad, ausentismo, productividad reducida y rotación de empleados.
El desafío de la recuperación de energía es equilibrar las ganancias de eficiencia con el consumo de energía. Para ayudar con esta selección, los ingenieros de aplicaciones experimentados de Energy Labs pueden ayudar a los clientes a seleccionar uno de los sistemas de recuperación de energía listados por AHRI para garantizar que los clientes obtengan el rendimiento requerido. Energy Labs ofrece las siguientes soluciones de recuperación de energía listadas por AHRI:
- Enfriamento evaporativo
- Bucles de bobina de recuperación de energía
- Tubos de calor
- Intercambiadores de calor de recuperación de energía.
- Ruedas de recuperación de energía.
Servicios
Vertiv Services ofrece servicios integrales para mantener el máximo rendimiento, disponibilidad y eficiencia de su sistema de enfriamiento de precisión. Brindamos múltiples niveles de servicio para satisfacer sus requisitos específicos, incluida cobertura 8x5 o 24x7, repuestos, mano de o bra y servicios de emergencia.
- Nuestro servicio de mantenimiento preventivo lo realizan técnicos capacitados en fábrica para garantizar un rendimiento constante durante todo el año.
- Los servicios de ciclo de vida integrados están disponibles para ofrecer un retorno a la operación rápido, seguro y confiable, desde la inspección inicial hasta la reparación, actualización y reemplazo del equipo.
- Los servicios de actualización pueden extender la vida útil de su equipo, mejorar la confiabilidad y la eficiencia y reducir el costo total de propiedad.
- La supervisión remota proporciona protección 24 horas al día, 7 días a la semana para la red crítica de su empresa, con detección temprana de aumentos de temperatura y otras anomalías.
- El servicio Control Optimization lo ayuda a satisfacer las demandas cambiantes dentro de su centro de datos, personalizando los controles, estableciendo puntos de ajuste apropiados y garantizando una integración adecuada del sistema.
Servicios Térmicos Personalizados
Hable con un especialista en ELI
1-800-543-2778, #6