- Productos y servicios
- Gerenciamiento Térmico
Configuración de cookies
Al hacer clic en “Aceptar todo”, usted acepta que se almacenen cookies en su dispositivo para mejorar la navegación por el sitio, analizar el uso del mismo y ayudar en nuestros esfuerzos de mercadeo.
For more information on which cookies we use, click here.
For more information on which cookies we use, click here.
Gerenciamiento Térmico
Sus instalaciones críticas necesitan lo mejor en aire acondicionado de precisión; ofrecemos los equipos y controles más avanzados de la industria, unos costos operativos bajos y una experiencia inigualable.
Tipos de Productos
Rechazo de calor
Efficient, easy to install systems in abundant configurations.
Enfriamiento de salas
Refrigere sus equipos importantes con soluciones térmicas energéticamente eficientes y diseñadas a la medida para satisfacer las necesidades específicas de su centro de datos.
Enfriamiento de filas
Garantice la confiabilidad y optimice la eficiencia en sus centros de datos pequeños o medianos con productos de refrigeración de filas.
Enfriamiento de racks
Maximice la eficiencia de la refrigeración sin añadir calor con soluciones de refrigeración escalables y con tamaño optimizado para racks de hasta 35 kW.
Free-cooling evaporativo
Aumente la eficiencia energética y el valor de su dinero con productos de refrigeración que reducen el consumo de energía y los costos hasta en un 50%.
Supervisión y control térmico
Administre sus instalaciones de centro de datos de forma confiable con productos que centralicen la visualización e integren los sistemas.