Controles de enfriamiento en la unidad Liebert iCOM
El sistema Liebert iCOM controles de enfriamiento en la unidad, ayuda a reducir el consumo energético del aire acondicionado equipos en hasta un 50%. Centraliza los datos de las unidades de refrigeración y sensores de temperatura en un solo punto, para armonizar y optimizar el rendimiento del sistema termal a través del centro de datos. Permite un acceso rápido a datos procesables y automatiza el diagnóstico y las tendencias del sistema.
Se ha guardado este producto en su dashboard
Acaba de guardar este producto en su dashboard para verlo más tarde. Cuando ya no quiera tenerlo guardado, puede eliminar fácilmente el elemento de su dashboard.
Inicie sesión o cree una cuenta para guardar esto para más tarde
- Banca, finanzas y seguros
- Química/Petroquímica (excl. petróleo y gas)
- Centro de datos/Coubicación/Hosting
- Educación
- Gobierno
- Salud
- Venta minorista y mayorista
Controles de enfriamiento en la unidad Liebert iCOM
El sistema Liebert iCOM controles de enfriamiento en la unidad, ayuda a reducir el consumo energético del aire acondicionado equipos en hasta un 50%. Centraliza los datos de las unidades de refrigeración y sensores de temperatura en un solo punto, para armonizar y optimizar el rendimiento del sistema termal a través del centro de datos. Permite un acceso rápido a datos procesables y automatiza el diagnóstico y las tendencias del sistema.
- Banca, finanzas y seguros
- Química/Petroquímica (excl. petróleo y gas)
- Centro de datos/Coubicación/Hosting
- Educación
- Gobierno
- Salud
- Venta minorista y mayorista
Beneficios
Características
- Liebert® iCOM™ Installer/User Guide (SL-31075)
- Liebert® iCOM™ Installer User Guide Intelligent Communication and Monitoring for Liebert® CRV SL-11987
- Liebert® iCOM™ Embedded Unity Setup Guide
- Liebert® iCOM Intelligent Communication and Monitoring for Liebert® DSE Packaged SL-31074
- Liebert® iCOM User Guide for 3 Ton Liebert Mini-mate Variable Capacity (SL-70320)
- Liebert® iCOM™ MiniMate Variable Capacity 4-5T Installer/User Guide (SL-11966)
- Liebert® iCOM™ Installer/User Guide Intelligent Communication & Monitoring for Liebert® XDM (SL-70648)
- Liebert® iCOM™ Installer/User Guide Intelligent Communication & Monitoring for Liebert® XDU060 (SL-70598)
- Liebert® XDP with Liebert® iCOM Control User Manual
- Liebert® XDC User Guide (SL-16673)
- Liebert® IntelliSlot Modbus RTU, Modbus TCP, BACnet MSTP and BACnet IP Reference Guide (SL-28170)