Al trabajar con el soporte de ventas de Vertiv, puede configurar los complejos diseños de acuerdo con sus necesidades específicas. Si forma parte de una organización que busca orientación técnica para un proyecto grande, Vertiv puede ofrecerle el soporte que necesita.

Más información

Muchos clientes trabajan con un socio revendedor de Vertiv para comprar productos de Vertiv para sus aplicaciones de TI. Los socios cuentan con amplia capacitación y experiencia, y están en una posición única para especificar, vender y brindar soporte a soluciones completas de TI e infraestructura con los productos de Vertiv.

Buscar un revendedor

¿Ya sabe lo que necesita? ¿Desea la comodidad de comprar y enviar en línea? Ciertas categorías de productos de Vertiv se pueden comprar a través de un revendedor en línea.


Buscar un revendedor

¿Necesita ayuda para elegir un producto? Hable con un especialista de Vertiv altamente calificado, quien le guiará hacia la solución adecuada para usted.



Contactar a un especialista de Vertiv

¿Necesita ayuda para elegir un producto? Hable con un especialista de Vertiv altamente calificado, quien le guiará hacia la solución adecuada para usted.



Contactar a un especialista de Vertiv

Familia de productos

Vertiv Cybex AFP Remote KVM Switch

The Cybex Active Front Panel (AFP) is a simple, dedicated device designed for remote control and to enhance desktop situational awareness when using Vertiv KVM switches

Obtener el folleto
Resulta ideal para:
  • Banca, finanzas y seguros
  • Gobierno
  • Salud

The Cybex AFP can be used with the following switches that are 4 or 8-port: SC800/900 series, SCKM 140/SCKM 145, 4-port SV200/300 series, and SVKM 140.

Descripción general de especificaciones de modelos
Vertiv AFP0004 Remote KVM Switch
.7   6.5   1.3   .125 lbs  
Vertiv AFP0008 Remote KVM Switch
.7   10.4   1.3   .1875  

Beneficios

Simple to use and install: The AFP is a dedicated device that only requires its built-in cable be connected to the Cybex SC Switch’s RCU (Remote Control Unit) port.
Improve situational awareness: By placing the AFP within the user’s field of view, such as on top of the display, the user sees which channel is selected while they are working.
Designed for both desk or display mounting: The AFP can be mounted on top of the display or on the desk.
Ideal for ergonomic sit-stand desks: Using the Cybex AFP means the Cybex SC switch may remain under the desk and only the peripheral keyboard, mouse, card reader, monitor, and AFP cables must extend with the desks movement.

Características

Simple to use and install.
Eliminate desk clutter.
Easy channel switching with clear indication of the channel selected.
Compatible with four and eight port Cybex SC switches and Avocent SV switches.
Adjustable button light intensity for changes in ambient light.
Cybex AFP may be placed up to 6 feet from Cybex SC switches.
Disable Cybex SC switch's front panel buttons to prevent erroneous channel selection.
No external power required.
Communicates via standard RS232 which can be integrated with video wall controllers such as Crestron.
 

* Para ver descargas específicas de modelos, debe ir a la página de producto específica del modelo al seleccionar el nombre del modelo en el gráfico de especificaciones arriba.

Encuentre el contacto de su región

Contactos de soporte de productos

Mostrando contactos para Ohio, 43215, USA Cambiar
Vertiv Technical Support for IT Management & Software (Trellis & Avocent products)
Mon-Fri 9:00 a.m. to 5:30 p.m. Alabama USA
Áreas de interés de producto: Desktop KVM and KM, IP KVM, Secure KVM, Serial Consoles and Gateways, Digital Infrastructure Solutions
Iniciar Sesion Como Socio

Idioma y ubicación