Al trabajar con el soporte de ventas de Vertiv, puede configurar los complejos diseños de acuerdo con sus necesidades específicas. Si forma parte de una organización que busca orientación técnica para un proyecto grande, Vertiv puede ofrecerle el soporte que necesita.

Más información

Muchos clientes trabajan con un socio revendedor de Vertiv para comprar productos de Vertiv para sus aplicaciones de TI. Los socios cuentan con amplia capacitación y experiencia, y están en una posición única para especificar, vender y brindar soporte a soluciones completas de TI e infraestructura con los productos de Vertiv.

Buscar un revendedor

¿Ya sabe lo que necesita? ¿Desea la comodidad de comprar y enviar en línea? Ciertas categorías de productos de Vertiv se pueden comprar a través de un revendedor en línea.


Buscar un revendedor

¿Necesita ayuda para elegir un producto? Hable con un especialista de Vertiv altamente calificado, quien le guiará hacia la solución adecuada para usted.



Contactar a un especialista de Vertiv

¿Necesita ayuda para elegir un producto? Hable con un especialista de Vertiv altamente calificado, quien le guiará hacia la solución adecuada para usted.



Contactar a un especialista de Vertiv

Familia de productos

Vertiv™ Geist™ Rack Transfer Switch

Ofrece un suministro redundante para dispositivos de un solo cable. Dos entradas de alimentación independientes les permiten a los usuarios conectarse con una fuente de alimentación primaria y una secundaria. Vertiv™ Geist™ Rack Transfer Switch detecta automáticamente la pérdida de potencia y transfiere la carga a la fuente de alimentación alternativa en menos de 4-8 ms sin necesidad de intervención humana. Esto garantiza que el equipo permanecerá alimentado hasta que regrese la fuente de alimentación principal y la máxima confiabilidad del suministro de misión crítica.

Obtener el folleto Obtener el manual
Login to Save for Later
Principales beneficios:
Conmutación automática del suministro eléctrico
Topología de conmutación redundante
Velocidades de transferencia <4-8 ms
Actualizable e intercambiable en caliente
Daisy-chaining a prueba de fallos con Protocolo de Árbol de Expansión Rápida (RSTP)
Agregación de IP: hasta 50 dispositivos
Con sensores opcionales, ofrece un monitoreo ambiental
Opciones de salida:
Salidas C13/C19 combinado
Garantía estándar de tres años
Resulta ideal para:
  • Venta minorista y mayorista
  • Telecomunicaciones
  • Banca, finanzas y seguros
  • Centro de datos/Coubicación/Hosting
  • Educación
  • Gobierno
  • Salud
  • Militar, defensa, aeroespacial y misiles
Garantía: Garantía estándar de tres años

The Vertiv™ Geist™ Rack Transfer Switch (RTS) ofrece un suministro eléctrico redundante para los dispositivos de un solo cable. Dos entradas de alimentación independientes permiten que los usuarios puedan conectarse con una fuente de alimentación primaria y una secundaria. El The Vertiv™ Geist™ Rack Transfer Switch detecta automáticamente la pérdida de potencia y transfiere la carga de potencia a la fuente de alimentación alternativa en menos de 4-8 milisegundos sin necesidad de intervención humana. Esto garantiza que el equipo permanecerá alimentado hasta que regrese la fuente de alimentación principal y ofrece la máxima confiabilidad del suministro eléctrico de misión crítica. El conmutador de transferencia para racks utiliza un proceso de interrupción previa a la conexión para la transferencia entre la fuente de alimentación primaria y secundaria. Esta metodología de conmutación no necesita sincronización de las fases entre las dos fuentes de alimentación, lo cual hace que sea ideal para el uso en ubicaciones de centros de datos y el borde de la red. Además, incluye conmutadores redundantes y termistores con fusibles a prueba de fallos mejorados para reducir las sobretensiones durante las transferencias y garantizar que el equipo se encuentre protegido durante la conmutación tras fallo.

Descripción general de especificaciones de modelos
VA4U1100
1.4kW (120V) or 2.4kW (208V) or 2.3kW (230V)   10A or 15A   100-240V   (10) U-Lock IEC C13   Rack   1.72 in   17 in   18 in   15 lbs  
VA4N1100
1.4Kw (120V)   100-120V   120V   (10) NEMA 5-15R   Rack   1.72 in   17 in   18 in   17 lbs  
VA4N2100
1.9Kw (120V)   100-120V   120V   (10) NEMA 5-20R   Rack   1.72 in   17 in   18 in   17 lbs  
VA4N3100
4.9Kw (208V)   200-240V   208V   (1) NEMA L6-30R   Rack   1.72 in   17 in   18 in   19 lbs  
Detección automática de la pérdida de potencia
Conmutación confiable del suministro eléctrico
Tecnología actualizable
Inteligencia mejorada
Detección automática de la pérdida de potencia
Prevea las sobrecargas con métricas del consumo energético en tiempo real
Compatible con las transferencias de fases
Velocidades de transferencia <4-8 ms
Interfaz en panel delantero fácil de utilizar
Salidas C13/C19 combinado

* Para ver descargas específicas de modelos, debe ir a la página de producto específica del modelo al seleccionar el nombre del modelo en el gráfico de especificaciones arriba.

Encuentre el contacto de su región

Contactos de soporte de productos

Mostrando contactos para Ohio, 43215, USA Cambiar
Geist Support - Americas (Rack PDU and Watchdog)
1777 Yolande Avenue Lincoln Nebraska USA
Áreas de interés de producto: Distribución de energía, Monitoreo
Vertiv (Customer Service for DC Power Systems & Outdoor Enclosures)
USA
Áreas de interés de producto: Sistemas de energía de CC, Distribución de energía, Gabinetes para Exteriores
Vertiv (Liebert Services)
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Áreas de interés de producto: Unidades de suministro ininterrumpido de energía (UPS), Distribución de energía, Gerenciamiento Térmico, Soluciones Integradas, Racks y contención
Iniciar Sesion Como Socio

Idioma y ubicación