Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

Aggiornare per migliorare la performance

I sistemi IT legacy e le infrastrutture critiche possono essere inefficienti in termini di consumo energetico e scalabilità. Adottare una visione olistica della tua infrastruttura può ridurre i costi, fornendo al contempo i miglioramenti delle prestazioni che sbloccano la capacità.
Contattaci!

Il passaggio al 5G causerà un probabile aumento del consumo energetico totale della rete del 150-170% entro il 2026
Si stima che i data center risparmieranno dal 4 al 5% dei costi per l’energia per ogni grado (1 °C) di aumento della temperatura dell’aria di ritorno

Il collegamento tra l’Africa occidentale e il mondo è stato un’enorme sfida non soltanto per la posa di oltre 7.000 km di cavo sottomarino.
Per saperne di più

Scegli la tua sfida

Aumenta l’efficienza dell’infrastruttura e sblocca la capacità

 

Soluzioni


Tecnologia UPS avanzata

Migliora l’efficienza del tuo sistema di alimentazione con l’ultima generazione di soluzioni per l’alimentazione di Vertiv. Queste soluzioni garantiscono un’efficienza a doppia conversione fino al 97%, con un’efficienza del 99% in modalità dinamica online.

Per saperne di più ›

 

Innovazione nel Thermal Management

Riduci i costi con le soluzioni di Thermal Management di Vertiv, che sfruttano l’economizzazione per ottenere la PUE leader del settore.

Per saperne di più ›

 

Una protezione dell'alimentazione su cui puoi contare

Affidabilità, efficienza e prestazioni in un unico UPS. Il nuovo UPS Vertiv™ Liebert® EXM2 è ideale per migliaia di settori critici, dall’healthcare ai trasporti, dall’industria leggera ai data center.

Per saperne di più ›

Risorse


White Paper

Liebert DSE con EconoPhase — Erogazione di raffreddamento DX ad alta efficienza con economizzatore a refrigerante pompato

Per saperne di più ›


White Paper

Modalità di funzionamento ad alta efficienza per sistemi UPS

Per saperne di più ›


White Paper

RAFFREDDAMENTO CONCENTRATO TRAMITE CHIUSURA DEL CORRIDOIO FREDDO

Per saperne di più ›

 

Ridurre OpEx e TCO

 

Soluzioni


Servizi completi

Le nostre offerte di servizi possono identificare le opportunità di risparmio di energia nella tua struttura, aggiornare le apparecchiature con tecnologia di risparmio energetico ed estendere la durata dell’infrastruttura esistente.

Per saperne di più ›

Controlli intelligenti e monitoraggio remoto

I controlli avanzati garantiscono che i sistemi di Thermal Management funzionino in perfetta armonia per ottimizzare l’efficienza, mentre le nostre soluzioni di monitoraggio e gestione delle infrastrutture IT permettono la risoluzione dei problemi da remoto e assicurano la visibilità remota sul consumo energetico a livello di rack.

Per saperne di più ›

Risorse


Scarica i Top Tips

I 10 migliori suggerimenti a costo zero per ottimizzare i data center

Scarica il report ›


Webcast

È davvero necessario barattare la disponibilità in cambio di una maggiore efficienza in un data center?

Per saperne di più ›


Webcast

Gestione della scalabilità della capacità dell’infrastruttura per il computing ibrido

Per saperne di più ›

 

Prolungare la durata della batteria e ridurre i requisiti di manutenzione

 

Soluzioni


UPS Liebert EXL S1, 100-1200 kW

Liebert EXL S1 assicura un’alimentazione sicura, protezione alle utenze e il massimo risparmio di energia per data center medio-grandi e applicazioni mission-critical.

Per saperne di più ›

Risorse


White Paper

Considerazioni chiave sulla valutazione delle batterie agli ioni di litio per le applicazioni stazionarie

Per saperne di più ›


Comunicati stampa

La sala dati più grande della Russia sceglie Vertiv per la compatibilità degli UPS con batterie agli ioni di litio

Per saperne di più ›

 

 

 

 

Fai il prossimo passo

I nostri tecnici sono in grado di aiutarti a personalizzare una soluzione in base ai tuoi requisiti di scalabilità, efficienza e affidabilità. Compila il modulo per metterti in contatto con un esperto.

Nome*
Cognome*
Indirizzo e-mail*
Telefono
Società*
Paese*
CAP*
Commenti

Consenso all’informativa sulla privacy

Avendo ricevuto e letto questa informativa sulla privacy sul trattamento dei dati personali (in conformità all’articolo 13 del regolamento 679/2016 UE), acconsento:

al trattamento dei miei dati personali per finalità di marketing, comprese e-mail informative su trend di mercato, eventi, offerte e lanci di prodotti.

 

Grazie per l’invio!
Ti contatteremo a breve.

Login dei partner

Lingua & Ubicazione