Impostazioni dei cookie
Facendo click su "Accetta tutto" accetti che sul tuo dispositivo vengano memorizzati i cookie per migliorare la navigazione, analizzare l'utilizzo del sito e contribuire alle nostre attività di marketing.
For more information on which cookies we use, click here.
For more information on which cookies we use, click here.
Thermal Management
Le vostre strutture mission critical richiedono il meglio nel campo del condizionamento di precisione che noi possiamo garantire con le apparecchiature e i sistemi di controllo più avanzati, costi di esercizio ridotti e competenze senza eguali.
Tipi di prodotto
Condizionamento di contenitori e armadi
Gestite le densità termiche della vostra apparecchiatura IT anche in località remote con soluzioni affidabili di condizionamento di contenitori e armadi.
Condizionamento di ambienti
Provvedete al condizionamento delle vostre apparecchiature importanti con soluzioni termiche energeticamente efficienti studiate appositamente per le esigenze del vostro data center.
Condizionamento per file
Assicurate l’affidabilità e ottimizzate le prestazioni nei vostri data center di piccole e medie dimensioni, con sistemi di condizionamento per file.
Condizionamento di rack
Massimizzate l’efficienza di condizionamento senza aumentare il calore con soluzioni di condizionamento scalabili e salvaspazio per rack fino a 35 kW.
Freecooling evaporativo
Aumentate l’efficienza energetica e date valore al vostro denaro con sistemi di condizionamento che abbattono fino al 50% i consumi energetici e i relativi costi.
Controllo e Monitoraggio termico
Gestite con tranquillità le strutture del vostro data center con prodotti che centralizzano la visualizzazione e integrano i sistemi.