Vertiv™ VRC IT Rack Cooling
Progettato per soddisfare i requisiti di condizionamento per piccoli server, network closet e applicazioni Edge fino a 3500 watt per armadio, l’unità di raffreddamento da rack Vertiv™ VRC offre un condizionamento potente, scalabile ed efficiente in un’unità compatta. Si inserisce nella maggior parte dei network rack standard da 19 pollici, liberando spazio prezioso. È disponibile in versione Self-contained o Split per adattarsi a qualsiasi esigenza.
Questo prodotto è stato salvato sul tuo dashboard
Hai appena salvato questo prodotto sul tuo dashboard per vederlo più tardi. Puoi facilmente rimuovere l'articolo dal tuo dashboard se non desideri più tenerlo salvato.
Eseguire il login o creare un account per salvare queste informazioni per dopo
- Bancario, Finanziario e Assicurativo
- Broadcast ed Entertainment
- Costruzioni e ingegneria
- Istruzione
- Amministrazione pubblica
- Sanità
- Produzione
- Dettaglio e Ingrosso
- Telecomunicazioni
- Trasporti
Vertiv™ VRC IT Rack Cooling
Progettato per soddisfare i requisiti di condizionamento per piccoli server, network closet e applicazioni Edge fino a 3500 watt per armadio, l’unità di raffreddamento da rack Vertiv™ VRC offre un condizionamento potente, scalabile ed efficiente in un’unità compatta. Si inserisce nella maggior parte dei network rack standard da 19 pollici, liberando spazio prezioso. È disponibile in versione Self-contained o Split per adattarsi a qualsiasi esigenza.
- Bancario, Finanziario e Assicurativo
- Broadcast ed Entertainment
- Costruzioni e ingegneria
- Istruzione
- Amministrazione pubblica
- Sanità
- Produzione
- Dettaglio e Ingrosso
- Telecomunicazioni
- Trasporti
Specifiche
Disponibile in 2 versioni. VRC Self-contained, progettato specificamente per installazioni semplici in spazi ridotti in cui il calore può essere smaltito in un doppio soffitto ventilato o in ambienti più grandi che possono assorbire il calore. VRC Split, progettato per applicazioni che non dispongono di doppio soffitto, di ventilazione dell’aria o della capacità di dissipare il calore all’interno dell’edificio. Entrambe le versioni possono essere montate nei network rack standard EIA da 19” e sono compatibili per applicazioni sia in rack chiusi perforati sia in rack chiusi in plexiglass. Il sistema è dotato di compressore e ventole a velocità variabile che adattano il condizionamento al carico IT presente nella sala, consentendo un basso consumo energetico e una capacità scalabile. I manager IT possono monitorare lo stato e le prestazioni del sistema di condizionamento dei server sul display dell’unità o da remoto tramite la scheda di comunicazione plug-in SNMP o la Modbus RTU. La pompa aggiuntiva per la condensa aiuta a rimuovere l’acqua e semplifica la gestione della condensa.
- Integrated Extended Warranty 1 Year - Thermal DX Scope of Work IT
- Preferred Warranty 2 Years - Thermal VRC DX Scope of Work IT
- Preferred Warranty 1 Year - Thermal DX Scope of Work IT
- Start-Up Thermal DX SPLIT (8x5) Scope of Work IT
- Start-Up Thermal VRC Self Contained (24x7) Scope of Work IT
- Start-Up Thermal VRC Self Contained (8x5) Scope of Work IT
- Start-Up Thermal DX SPLIT (24x7) Scope of Work IT
- Electrical & Mechanical Installation Thermal DX SPLIT (24x7) Scope of Work IT
- Electrical & Mechanical Installation Thermal DX SPLIT (8x5) Scope of Work IT
Per vedere i download specifici per modello, è necessario andare nella pagina del prodotto di interesse selezionando il nome del modello nella scheda delle specifiche sopra.