Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

Famiglia di prodotti

KVM Switch Vertiv™ Cybex™ Secure MultiViewer

Il KVM Vertiv™ Cybex™ Secure MultiViewer continua a fornire la soluzione KVM necessaria per accedere sia ai dati classificati che a quelli non classificati. Grazie a un nuovissimo connettore universale per porta video, il MultiViewer supporta una combinazione di connessioni video DP, HDMI e DVI-D senza bisogno di adattatori. Il MultiViewer può essere utilizzato in uno scenario a display singolo o doppio, con un massimo di 16 computer su un unico schermo e funzioni come affiancamento, gestione delle finestre e touch screen e funzioni come affiancamento, scala, PIP o layout personalizzato.

Ottieni la brochure
Vantaggi principali
 Visualizzazione simultanea di più computer su un unico display.
Capacità di interagire con varie classificazioni di sicurezza su un’unica schermata.
Con il cursore a commutazione di navigazione (CNS), la tastiera e il mouse si spostano da una finestra all’altra tenendo premuto il tasto CTRL sinistro e muovendo il cursore da un bordo all’altro.
 Interazione diretta con qualsiasi applicazione tramite funzionalità touch screen.
Lettori di smart card (CAC) o biometrici per l’autenticazione su più computer sicuri.
Garanzia: Garanzia di fabbrica di 3 anni con copertura completa - Disponibile un’estensione della garanzia opzionale

Il sistema KVM Vertiv™ Avocent® Standard MultiViewer è un nuovo approccio tecnologico agli attuali KVM Switch standard. Fornendo una funzionalità di gestione delle finestre completa, ogni PC di destinazione viene visualizzato in una finestra separata e in un monitor/display all-on-one. Grazie all’opzione Dual Head, l’Avocent® Standard MultiViewer consente all’utente di accedere a un massimo di 8 computer su monitor singoli o doppi. Grazie al cursore a commutazione di navigazione (CNS), questi stessi utenti possono passare rapidamente e senza problemi da un dominio all’altro con un solo mouse, risparmiando tempo e spese grazie alla riduzione delle periferiche KVM.

Panoramica delle specifiche del modello
SCMV2160DPH, KVM Switch Vertiv™ Cybex™ Secure MultiViewer 16 port
3 in   17.4 in   11.8 in   15.4 lbs  
SCMV285DPH, KVM Switch Vertiv™ Cybex™ Secure MultiViewer Switch 8 port
2.6 in   17.4 in   7.2 in   8.2 lbs  
SCMV245DPH, KVM Switch Vertiv™ Cybex™ Secure MultiViewer Switch 4 port
1.7 in   13.7 in   5.0 in   3.5 lbs  

Vantaggi

Visualizzazione delle informazioni su un display singolo da più computer isolati
 Le funzionalità del display dual head offrono all’utente la visibilità dei dati su due monitor in modalità schermo duplicato o esteso
 - Fornisce opzioni flessibili di layout a più schermi per gli utenti; affiancamento, scala, PIP o personalizzato
 - Blocco di dispositivi USB non autorizzati consentendo allo stesso tempo il passaggio sicuro di smart card e dispositivi biometrici tra i computer.
 - Connettori video universali per il supporto DP, HDMI e DVI-D senza adattatori
 - Etichette olografiche antimanomissione per garantire che l’hardware non sia stato compromesso
 - Migliora la capacità multitasking mantenendo più sistemi critici nel campo visivo dell’utente
 - Indicazione di stato del blocco tastiera sulla parte anteriore dello switch MultiViewer

Caratteristiche

Le porte switch isolate forniscono percorsi di elaborazione discreti per ogni sistema
Supporto video fino a UHD 4K a 30 Hz
Opzioni flessibili di layout per schermo/finestra con ritardo zero
La commutazione KVM sicura consente un’interazione istantanea con più computer da diverse classificazioni di sicurezza su un display singolo o doppio
Il cursore a commutazione di navigazione (CNS) consente di passare perfettamente il controllo di tastiera e mouse quando si preme il tasto CTRL sinistro e si sposta il cursore attraverso i bordi dello schermo.
Supporto per touch screen
Connettori video universali - Supporta HDMI o DP sulla stessa porta di ingresso video fisica 
Lettore di smart-card (CAC) o biometrici per l’autenticazione su più computer sicuri (modelli a 4 e 8 porte)
Elimina la necessità di più periferiche hardware, come display, tastiere e mouse.
Facilità di configurazione e utilizzo

Per vedere i download specifici per modello, è necessario andare nella pagina del prodotto di interesse selezionando il nome del modello nella scheda delle specifiche sopra.

Trova il tuo contatto di zona

Contatti di supporto prodotti

Visualizzazione dei contatti per Ohio, 43215, USA Cambia
Vertiv Technical Support for IT Management & Software (Trellis & Avocent products)
+1 888 793 8763
Mon-Fri 9:00 a.m. to 5:30 p.m. Alabama USA
Aree prodotti di interesse: Desktop KVM and KM, IP KVM, Secure KVM, Serial Consoles and Gateways, Digital Infrastructure Solutions
Login dei partner

Lingua & Ubicazione