Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

Monitor stazionari per batteria Alber

I monitor stazionari per batteria Alber forniscono informazioni continue sullo stato di salute delle batterie consentendo di essere informati 24 ore su 24, 7 giorni su 7 di eventuali condizioni anomale.

I monitor stazionari per batteria Alber forniscono informazioni continue sullo stato di salute delle batterie consentendo di essere informati 24 ore su 24, 7 giorni su 7 di eventuali condizioni anomale.

BDSU

I sistemi di monitoraggio delle batterie Alber BDSUi e BDSU-50 sono ideali per le batterie sigillate da 12 e 16 volt.

BDS-256XL

BDS-256XL è un monitor indipendente per batterie per applicazioni UPS. L’unità monitora le batterie da 2 a 16 V, ma è ottimizzata per monitorare le celle VLA da 2V.

UXIME

Alber Universal Xplorer Industrial Monitor (UXIME) monitora in tempo reale le batterie stazionarie. È ideale per applicazioni di alimentazione di massa e industriali.

ELS2

ELS2 Electrolyte Level Sensor è un sensore di livello non invasivo con monitoraggio della temperatura progettato per una rapida installazione e una facile configurazione.

UXTM

Universal Xplorer Telecom Monitor (UXTM) è un monitor per batterie stazionario progettato per essere utilizzato nel settore delle telecomunicazioni o nei data center alimentati con corrente continua.

Login dei partner

Lingua & Ubicazione