Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

Geist™

Per garantire la disponibilità dei data center e la continuità aziendale è necessario che l’ultimo anello della catena di alimentazione, la rPDU, operi come previsto per supportare le operazioni dinamiche nelle aree di alimentazione, raffreddamento, monitoraggio e gestione dell’infrastruttura dei data center (DCIM).

Basic rPDU

Problemi che vengono risolti da una basic rack PDU:

Scegliendo una basic rPDU, avrai la certezza di poter distribuire in modo affidabile l’alimentazione alle apparecchiature IT critiche in una rack di rete o in un armadio di rete e di avere la possibilità di aggiornare la tecnologia in futuro man mano che le esigenze aziendali cambiano.

Una basic rack PDU consente:

  • Una distribuzione affidabile dell’alimentazione alle apparecchiature IT all’interno dell’armadio.
  • Un funzionamento ottimale grazie alla prova di affidabilità e di funzionalità.
  • Di stabilire un percorso di aggiornamento che non richiede una sostituzione completa della rPDU.

Metered rPDU

Problemi che vengono risolti da una metered rack PDU:

Elimina il rischio di sovraccarico durante l’implementazione o lo spostamento di apparecchiature IT critiche grazie a una metered rack PDU che fornisce i dati sul consumo energetico su un display locale, offrendo una migliore gestione della capacità oltre a una distribuzione affidabile.

Una metered rack PDU consente di:

  • Migliorare l’affidabilità e l’efficienza energetica
  • Visualizzare in tempo reale i dati di consumo energetico fino ai livelli di fase e di circuito
  • Prevenire i tempo di inattività macchina dovuti a sovraccarichi

Monitored rPDU

Problemi che vengono risolti da una monitored rack PDU:

Il monitoraggio a livello di unità e/o in uscita del consumo energetico dei data center, accessibile sia localmente che da remoto, consente di definire il trend dei consumi energetici e altre attività proattive di gestione dell’alimentazione essenziali per massimizzare i tempi di attività.

Una monitored rack PDU consente:

  • Il monitoraggio delle informazioni critiche sul consumo energetico per valutare le tendenze del consumo energetico e massimizzare i tempi di attività
  • Di avere accesso rapido ai parametri operativi critici rPDU attraverso un’interfaccia utente sicura.
  • Di ricevere notifiche di allarme e notifiche di allarme quando le soglie specificate dall’utente vengono superate tramite e-mail, SMS e trappole SNMP.

Switched rPDU

Problemi che vengono risolti da una switched rack PDU:

Ottenere un controllo aggiuntivo e prevenire meglio il tempo di inattività con una switched rPDU che fornisce l’accesso locale e remoto a tutti i dati di consumo energetico con la possibilità di accendere o spegnere a distanza ogni uscita.

Una switched rack PDU consente:

  • Di accendere, spegnere o riavviare a distanza ad ogni uscita per riavviare le apparecchiature IT che non rispondono.
  • Di impostare i ritardi dell’accensione sequenziale per definire l’ordine di accensione o spegnimento dell’apparecchiatura, al fine di evitare il sovraccarico del circuito
  • Il monitoraggio dei dati critici sul consumo energetico e ricezione di avvisi e allarmi in caso di superamento delle soglie specificate dall’utente

Monitoraggio ambientale

Problemi che vengono risolti da monitor e sensori ambientali:

Con i monitor ambientali, è possibile ricevere notifiche in merito a condizioni sfavorevoli come l’aumento della temperatura e dell’umidità che minacciano le apparecchiature mission-critical e di conseguenza adottare misure necessarie per mantenere un funzionamento e tempi di attività ottimali.

I monitor e sensori ambientali consentono di fare quanto segue:

  • Tenere d’occhio le condizioni a distanza da un’interfaccia Web sicura
  • Utilizzare i sensori di bordo o collegare sensori esterni per monitorare temperatura, fumo, perdite d’acqua, posizione della porta e altro ancora.
  • Ricezione di avvisi via e-mail, SMS o SNMP per condizioni ambientali anomale

Supporto

Siamo a tua disposizione. Scarica la versione più aggiornata del software e del firmware per i tuoi prodotti Geist, ricevi il supporto più adatto per la conformità, le garanzie e la manutenzione dei prodotti, oppure rivolgiti alla community di esperti Geist per avere risposte rapide.

Approfondimenti

Case Study

Le nostre storie di successo

settembre 12, 2019 Scopri di più
Argomenti degli articoli
Note applicative
settembre 12, 2019
Brochure
Caratteristiche dei prodotti
settembre 12, 2019
Login dei partner

Lingua & Ubicazione