Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

Note: Username and password requirements are supplied with each demonstration.

Use the credentials listed below to view demos of Geist's products.

Username: GeistDemo
Password: powerup

Monitored Rack PDUs

Outlet Level Monitoring

Unit Level Monitoring

Switched Rack PDUs

Switched Outlet Level Monitoring

Switched Unit Level Monitoring

Rack Transfer Switch

Rack Transfer Switch

Utilize the credentials listed below to view demos of the Watchdog 15 and Watchdog 100 products.

Username: GeistDemo
Password: powerup
 

Watchdog 100

Watchdog 15

Login dei partner

Lingua & Ubicazione