Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

Service

 

Connesso. Reattivo. Intelligente. Globale.

Costruiamo e assistiamo le infrastrutture critiche più importanti al mondo da oltre 50 anni.

 

Il service di Vertiv

Vertiv garantisce il funzionamento continuo delle tue operazioni critiche affinché tu possa lavorare al meglio e sfruttare al massimo le tue risorse. Che si tratti di un data center, una struttura di comunicazione, un'agenzia governativa o un impianto industriale, collaboriamo con te in ogni fase del processo.

Quando si verifica un guasto imprevisto, ogni secondo è importante. Offriamo un'assistenza rapida e affidabile, così che tu possa ritornare operativo al più presto.

Massimizza gli investimenti, evita i ritardi e le rielaborazioni grazie a una pianificazione ed esecuzione efficaci dei progetti.

Pianifica e applica una strategia di manutenzione che migliori la disponibilità e le prestazioni della tua struttura.

Assicurati che i tuoi sistemi critici siano in perfetto stato, affidandoti a esperti del settore che usano il monitoraggio avanzato per acquisire e analizzare i dati del tuo sistema e agire dove e quando necessario.

Quando la sostituzione di attrezzatura obsoleta sembra poco praticabile, riparala e aggiornala rapidamente per ottenere prestazioni come se fosse nuova.

Se non si ottimizzano regolarmente le apparecchiature e il data center, la durata delle apparecchiature IT critiche può essere inferiore a quella di progettazione. Tenendo conto di ciò, abbiamo progettato un'offerta olistica di servizi che mirano a fornire alte prestazioni e l’ottimizzazione della durata delle apparecchiature critiche e del data center.

Disporre in loco delle versioni più aggiornate delle parti di ricambio di cui hai bisogno riduce i tempi di fermo non pianificati e mantiene operativi i vostri sistemi.

Vertiv fa la differenza

Il Service di Vertiv in azione

Case Study

Una catena di discount aggiorna le risorse IT per migliorare l’es...

agosto 30, 2021 Scopri di più
Case Study
Telefónica
settembre 09, 2019

Risorse aggiuntive

Di quanti servizi ha bisogno il tuo data center?

Leggi come semplificare il tuo processo decisionale e compiere la scelta migliore per la tua azienda.

Per saperne di più

Project Services: infografica interattiva

I Project Services di Vertiv ti permetteranno di semplificare il processo di gestione dei progetti. Avrai infatti a disposizione un unico punto di riferimento affidabile e con numerosi anni di esperienza.

Per saperne di più

Contratti Service: la nostra esperienza al tuo servizio

Oltre il 90% dei nostri contratti dura per l'intera durata dell'apparecchiatura.

Per saperne di più

Login dei partner

Lingua & Ubicazione