Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

Vertiv™ Geist™ Switched Rack PDU

La rPDU Switched fornisce una visione completa dell’utilizzo dell’alimentazione delle apparecchiature IT critiche, sia sul rack che tramite accesso remoto, con la possibilità aggiuntiva di attivare/disattivare o riavviare da remoto l’alimentazione su ogni uscita.

Vertiv™ Geist™ Monitored Rack PDU

Le rPDU Monitored offrono una panoramica completa sull’uso energetico, sia a livello di rack sia tramite accesso remoto, continuando nel contempo a fornire un’affidabile distribuzione dell’alimentazione alle apparecchiature IT critiche.

Vertiv™ Geist™ Basic Rack PDU

Le rPDU Basic forniscono una distribuzione affidabile dell’alimentazione alle apparecchiature IT critiche in un rack o un armadio. Le rPDU Basic sono disponibili in diverse configurazioni elettriche e di presa.

Vertiv™ Power Insight

Vertiv™ Power Insight aiuta a migliorare l’efficienza, proteggere preziose apparecchiature critiche e aumentare la visibilità di UPS e rPDU.

Login dei partner

Lingua & Ubicazione