Stato di attivazione
Contatta il supporto per i partner Vertiv: NoiPerVoi@vertivco.com
Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.
Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.
Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.
Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.
Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.
Impostazioni dei cookie
Facendo click su "Accetta tutto" accetti che sul tuo dispositivo vengano memorizzati i cookie per migliorare la navigazione, analizzare l'utilizzo del sito e contribuire alle nostre attività di marketing.
For more information on which cookies we use, click here.
For more information on which cookies we use, click here.
- Piccole e medie imprese
- Ufficio
- Scegli la tua soluzione
Scegli la tua soluzione
Capacità per uso commerciale e ufficio Premier (3) 42U Rack 20kVADesign di riferimento n. 42 |
Capacità per uso commerciale e ufficio migliorata (3) 42U Rack 20kVADesign di riferimento n. 41 |
Capacità per uso commerciale e ufficio Essential (3) 42U Rack 20kVADesign di riferimento n. 40 |
|
---|---|---|---|
La soluzione integrata include (QTY - Riepilogo del prodotto (SKU) | 3 Rack (VR3150) 5 Gestione di cavi e portata aria (VRA8571, VRA8561, VRA8571) 1 UPS (ITA2201A0000A0002010024, 02010026) 6 Rack PDU (UU30009L) 2 Raffreddamento ad aria infrarack (841038, 815525, 841038) 2 Gestione IT (AV3116, ACS8016-EU-DAC) 1 Garanzia e assistenza (PS-ACP-ST8X5-ITA20, ACP-WP1-8WH-8R8WH-12) 1 Software (DSV4.5-BASE, DSV4.5-500DEV, 1YRSLV-500DEV) |
3 Rack (VR3150) 5 Gestione di cavi e portata aria (VRA8571, VRA8561, VRA8571) 1 UPS (ITA2201A0000A0002010024, 02010026) 6 Rack PDU (UU30009L) 1 Raffreddamento ad aria infrarack (841038, 815525, 841038) 2 Gestione IT (AV3116, ACS8016-EU-DAC) 1 Garanzia e assistenza (PS-ACP-ST8X5-ITA20, ACP-WP1-8WH-8R8WH-12) |
3 Rack (VR3150) 5 Gestione di cavi e portata aria (VRA8571, VRA8561, VRA8571) 1 UPS (ITA2201B01000A00) 6 Rack PDU (UU30009L) 1 Raffreddamento ad aria infrarack (841038, 815525, 841038) 1 Garanzia e assistenza (PS-ACP-ST8X5-ITA20, ACP-WP1-8WH-8R8WH-12) 2 Gestione IT (AV3216) 1 Garanzia e assistenza (PS-ACP-ST8X5-ITA20, ACP-WP1-8WH-8R8WH-12) |
Riepilogo | |||
Potenza | 18 kVA/18 kW | 18 kVA/18 kW | 20 kVA/20 kW |
Rack | Q.tà 3 - 42U X 1100 mm X 800 mm (A x L x P) | Q.tà 3 - 42U X 1100 mm X 800 mm (A x L x P) | Q.tà 3 - 42U X 1100 mm X 800 mm (A x L x P) |
Protezione dell'alimentazione | Online con doppia conversione | Online con doppia conversione | Online con doppia conversione |
Ridondanza | Alimentazione N+1, distribuzione dell’alimentazione rack 2N e raffreddamento N+1 | Alimentazione N+1, distribuzione dell’alimentazione rack 2N e raffreddamento N+1 | Alimentazione di emergenza N+1, distribuzione dell’alimentazione rack 2N e raffreddamento N |
Distribuzione dell'alimentazione | 48 A monofase, 240 V max; 11,0 kW 24 A trifase A TRIANGOLO, 240 V max; 8,6 kW 16 A trifase WYE, 240/415 V max | 48 A monofase, 240 V max; 11,0 kW 24 A trifase A TRIANGOLO, 240 V max; 8,6 kW 16 A trifase WYE, 240/415 V max | Prese di uscita dell’UPS - 6 x IEC320 C13 |
Raffreddamento | Incluso | Incluso | Incluso - Espansione diretta |
Compartimentazione | Pannelli di copertura | Pannelli di copertura | Pannelli di copertura |
Monitoraggio | Incluso | Incluso | Incluso |
Servizi | Incluso | Incluso | Incluso |
Garanzia | 3 anni | 3 anni | 3 anni |
Software | Incluso | Aggiornamento opzionale | Aggiornamento opzionale |
Capacità per uso commerciale e ufficio Premier (3) 42U Rack 20kVADesign di riferimento n. 42 |
Capacità per uso commerciale e ufficio migliorata (3) 42U Rack 20kVADesign di riferimento n. 41 |
Capacità per uso commerciale e ufficio Essential (3) 42U Rack 20kVADesign di riferimento n. 40 |
---|