Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv



What is Environet™ Alert?

Environet™ Alert is a real-time monitoring software for critical data center infrastructure, providing alarms and alerts within one view (single pane of glass).

What type of equipment does Environet™ Alert monitor?

Environet™ Alert monitors a variety of critical data center and facility infrastructure, including power, thermal and environmental monitoring equipment.

Which protocols does Environet™ Alert use to communicate with equipment?

Environet™ Alert natively (direct to the server) supports SNMP, Modbus TCP/IP and BACnet IP. It also supports other serial communications via an IP protocol converter.

Does Environet™ Alert only monitor Vertiv™ equipment?

Environet™ Alert is capable of supporting both Vertiv™ and third-party equipment.

Where do I install Environet™ Alert and how do I access the software?

The installation of Environet™ Alert is completed on a customer-provided server (physical or VM) running Windows OS. A full list of server recommendations is included in the product datasheet found here. The software is accessed via a standard browser on a computer connected to the same network as the server.

Is Environet™ Alert similar to Nform?

Yes, there are many similarities between Environet™ Alert and Liebert® Nform – with remote monitoring of critical equipment at the core of each solution. Environet™ Alert offers an updated user interface with various graphical and functional upgrades.

Does Environet™ Alert require Vertiv™ services for installation and start-up?

Vertiv™ Services are optional with Environet™ Alert, with self-install and start-up services both available. After install, all additions and changes can be completed via the user interface.

Login dei partner

Lingua & Ubicazione