Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

Avocent IT Management | Software and Hardware Maintenance Program Overview

Vertiv has elected to move Trellis™, Aperture, and DCP service and offerings into an End of Life model with no further development. Customers are encouraged to contact their sales representative for more information. Some support services are limited.

  ​Limited Silver Gold

Term Length
Maximum of 4 years

2 years with product registration1 1 year, 2 year, or 4 years2 1 year, 2 year, or 4 years2

Telephone Access

Access (8/5) Access (8/5) Anytime Access (24/7)

Hardware Replacement

Return to Factory – 10- to 14-day RMA post receipt of failed unit Advanced Replacement – Next-business-day RMA4 Advanced Replacement – Next-business-day RMA4

Response Time

Within 24 hours Based on Severity level3:
1, 2 = 4 hours
3, 4 = not accepted
Based on Severity level3:
1, 2 = 2 hours
3, 4 = not accepted

Follow Up Time

Within 5 days Based on Severity level3:
1 = Every 8 hours
2 = Every 2 days
Based on Severity level3:
1 = Every 4 hours
2 = Daily

Media Retention

Option not available Option not available Available for Gold customers
Separate SKU (SwithView SC)

1 Government and European customers excluded
2 HMX and AMX™ excluded in 4-year offering
3 See detailed Severity table below
4 Reasonable efforts will be made to ship same day for requests received by 2:00 p.m. Circumstances such as customs, duties, tariffs and receipt mechanisms at customer locations may affect actual delivery time.

Additional Detail of Severity

Severity Description Examples

1

Complete loss of service for all users. Causes direct
revenue loss.
* Combined hardware value is greater than $2,500
This will affect a large group of customers or causes direct revenue loss.

2

Limited loss of service. No acceptable work-around available. Operations can continue in a limited fashion.
* Does not cause direct revenue loss.
Many customers are not able to use an application but can perform other work-related duties. An application is down but does not directly affect revenue.

3

Minor impact to limited functionality. Functional via workaround. Inconvenience. Minimal affect to productivity. A problem that affects an individual user but there is an alternative.

4

No loss of service. Request for information. 'How To' questions. Requests for information

RMA Details:

Advanced Replacement (offered with Silver or Gold maintenance agreement):

The customer receives a next-business-day replacement unit prior to shipping the failed unit to Avocent.

Advanced Replacement with Media Retention (only offered in conjunction with a Gold maintenance agreement):

The customer keeps the dead unit and sends a certificate of destruction within a set period of time.

Next Steps:

Contact your Avocent sales rep for SKUs, pricing and additional information.

Articoli correlati

Login dei partner

Lingua & Ubicazione