Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

Avocent Software | Maintenan​ce Program Overview

 SilverGold

Term Length

1 year or 2 year options1 1 year or 2 year options1

Technical Contacts*

3 6

Response Time2

Based on Severity level:
1, 2 = 4 hours
3, 4 = 12 hours
Based on Severity level:
1, 2 = 2 hours
3, 4 = 8 hours

Follow Up Time2

Based on Severity level:
1 = Every 8 hours
2 = Every 2 days
3, 4 = Every 5 days
Based on Severity level:
1 = Every 4 hours
2 = Daily
3, 4 = Every 3 days

Phone Support

8 hours, 5 days a week (Monday- Friday)3
Support available in English, French, Japanese, German and Mandarin
24 hours, 7 days a week
Support available in English

1 Start date is date of purchase
2 Communication is via email or phone. Response times are based on initial phone contact.
3 Local operations center time (Local support centers: Philippines and China in APAC, Romania in EMEA and Florida in North America).

NOTE: Both Silver and Gold Maintenance include service packs, major and minor upgrades, online community, web portal, email and symbols library.

Severity LEVELS

Severity LEVELDescription

1

Complete loss of service for all users.
May cause direct revenue loss.

2

Limited loss of service.
No acceptable workaround available.
Operations can continue in a limited fashion.

3

Minor impact to limited functionality.
Functional via workaround.
Inconvenience.

4

No loss of service.
Request for information.

NOTE: ALL RESPONSE TIMES AND FOLLOW-UP TIMES ARE ESTIMATES ONLY. AVOCENT WILL USE ITS BEST EFFORTS TO MEET THE NOTED TIMES BUT MAKES NO GUARANTEE OR WARRANTIES WITH RESPECT TO SUCH RESPONSE TIMES AND FOLLOW-UP TIMES. AVOCENT’S ABILITY TO RESOLVE SOME SOFTWARE ISSUES OR TRIAGE AN ISSUE THAT MAY NEED ENGINEERING TO RESOLVE MAY REQUIRE REMOTE ACCESS TO THE SOFTWARE ENVIRONMENT.FAILURE TO PROVIDE REMOTE ACCESS MAY RESULT IN A DELAY OR LACK OF A RESOLUTION FOR THE REPORTED ISSUE.

Articoli correlati

Login dei partner

Lingua & Ubicazione