Working with our Vertiv Sales team enables complex designs to be configured to your unique needs. If you are an organization seeking technical guidance on a large project, Vertiv can provide the support you require.

Learn More

Many customers work with a Vertiv reseller partner to buy Vertiv products for their IT applications. Partners have extensive training and experience, and are uniquely positioned to specify, sell and support entire IT and infrastructure solutions with Vertiv products.

Find a Reseller

Already know what you need? Want the convenience of online purchase and shipping? Certain categories of Vertiv products can be purchased through an online reseller.


Find a Reseller

Need help choosing a product? Speak with a highly qualified Vertiv Specialist who will help guide you to the solution that is right for you.



Contact a Vertiv Specialist

Need help choosing a product? Speak with a highly qualified Vertiv Specialist who will help guide you to the solution that is right for you.



Contact a Vertiv Specialist

Vertiv™ VR Rack en Vertiv™ Geist rPDU zijn aanvulling op technologieportfolio, ontworpen om aan de eisen van de edge te voldoen

Breda, 5 november 2018 – Vertiv introduceert nieuwe producten om aan de unieke uitdagingen van de netwerk-edge te voldoen, zoals de behoefte aan snelle implementatie, remote monitoring en beheer, en end-to-end dienstverlening. De Vertiv™ VR Rack en Vertiv™ Geist rPDU (rack Power Distribution Units) zijn speciaal ontworpen om te voldoen aan de behoeften van edge-implementaties en vanaf nu beschikbaar voor channelpartners en klanten in Europa, het Midden-Oosten en Afrika (EMEA).
Met de introductie van deze producten breidt Vertiv zijn portfolio van edge-oplossingen verder uit. Een brede variatie aan producten en services aan de rand van het netwerk is van groot belang, omdat de IT-behoeften van locatie tot locatie vaak verschillend zijn en continu veranderen. Een leverancierspartner die zowel end-to-end infrastructuuroplossingen als ondersteuning biedt, heeft veel waarde voor bedrijven die behoefte hebben aan edge-implementaties, maar zelf niet de middelen of expertise in huis hebben om dit businessmodel te onderhouden.

“We zien dat de edge zich voortdurend ontwikkelt en zich vormt rondom vier belangrijke archetypes, elk met hun eigen technologievereisten”, zegt Giordano Albertazzi, bestuursvoorzitter van Vertiv in EMEA. “Ons nieuwe edge-portfolio biedt onze channelpartners en klanten een ruime keuze aan flexibele en snel uit te rollen oplossingen die aansluiten bij hun specifieke behoeften. Bovendien helpen deze oplossingen ze het meeste uit hun edge te halen.”

De Vertiv VR Rack is een robuuste en flexibele rack-oplossing die snelle implementatie biedt. Er zijn acht standaardmaten beschikbaar, allemaal met hetzelfde ontwerp dat ongeveer vijf centimeter aan extra diepte biedt in vergelijking met racks van vergelijkbare grootte. Daardoor is kritische uitrusting eenvoudig te installeren en te onderhouden. Het rack wordt geleverd met verschillende accessoires voor snelle implementatie en eenvoudig rack-management.

De nieuwe Vertiv Geist rPDU’s zijn beschikbaar als zowel basismodel als gemonitorde en geswitchte modellen, uitgerust voor snelle prestaties. Gemonitorde en geswitchte modellen zijn in staat het ingangsvermogen te controleren tot een nauwkeurigheid van plus of minus 1 procent, alsook standaardwaarden van versterkers, volt, watt, kWh en Power Factor. Geswitchte modellen hebben veel noemenswaardige features zoals de mogelijkheid om de ingangsstroom van ieder stopcontact te regelen en ieder stopcontact te monitoren. Daarnaast beschikken deze modellen over gepatenteerde U-lock-aansluitingen die elk snoer op zijn plaats houden en zo onbedoelde ontkoppeling voorkomen. Beide modellen hebben een hot swappable communicatiemodule om snelle veranderingen in het veld mogelijk te maken. Alle modellen beschikken over vijf jaar garantie bij registratie binnen 120 dagen na aankoop. Ook worden de producten ondersteund door de Vertiv Distribution Assurance Package. Hieronder vallen de installatie, reparaties of vervanging, noodhulp en andere soorten ondersteuning.

Kijk voor meer informatie over de Vertiv VR Rack en de Vertiv Geist rPDU’s op www.VertivCo.com/OwnYourEdge-EMEA. Op www.VertivCo.com vind je andere producten van Vertiv.

Over Vertiv

Vertiv brengt hardware, software, analytics en andere diensten samen om ervoor te zorgen dat de vitale applicaties van klanten continue online zijn, optimaal presteren en meegroeien met hun zakelijke behoeften. Het bedrijf lost de belangrijkste uitdagingen op voor de hedendaagse datacenters, communicatienetwerken, en commerciële en industriële organisaties met een portfolio van stroom-, koel- en IT-infrastructuuroplossingen en -diensten, dat zich uitstrekt van de cloud tot aan de rand van het netwerk. Het hoofdkantoor van Vertiv is gevestigd in het Amerikaanse Columbus (Ohio). Vertiv heeft zo’n 20.000 werknemers en doet zaken in meer dan 130 landen. Ga voor meer informatie en het laatste nieuws rondom Vertiv naar Vertiv.nl

Mediacontact
LVTPR
Marcel Klein / Daniëlle Bruns
T +31 (0)30 65 65 070
E vertiv@lvtpr.com

Download Beeldmateriaal
Partner-login

Taal & locatie