Working with our Vertiv Sales team enables complex designs to be configured to your unique needs. If you are an organization seeking technical guidance on a large project, Vertiv can provide the support you require.

Learn More

Many customers work with a Vertiv reseller partner to buy Vertiv products for their IT applications. Partners have extensive training and experience, and are uniquely positioned to specify, sell and support entire IT and infrastructure solutions with Vertiv products.

Find a Reseller

Already know what you need? Want the convenience of online purchase and shipping? Certain categories of Vertiv products can be purchased through an online reseller.


Find a Reseller

Need help choosing a product? Speak with a highly qualified Vertiv Specialist who will help guide you to the solution that is right for you.



Contact a Vertiv Specialist

Need help choosing a product? Speak with a highly qualified Vertiv Specialist who will help guide you to the solution that is right for you.



Contact a Vertiv Specialist

Avocent ACS-serie Seriële consoleservers

Meer vermogen, connectiviteit en interfacing met de Ultimate IOT Serial consoleserver Avocent ACS

De Avocent ACS 800 en 8000 serie geavanceerde consoleservers biedt verbeterde functies die IT-beheerders schaalbare, krachtige oplossingen bieden.

Om aan uw toenemende uitdagingen voor het beheren van meer apparaten via een seriële verbinding op afstand te voldoen, maakt Avocent ACS 800 en 8000 nu verbinding met IoT-apparaten en omgevingssensoren met een enorme nieuwe vermogenscapaciteit voor verwerking.

mcm-itm-na-508x635-142316-ACS8000DAC-modem-f

De ultieme IoT-gateway: De Avocent® ACS 8000 van Vertiv™ maakt seriële interfaces geschikt voor IoT

De Avocent® ACS 8000 combineert de beproefde functies voor veilige en betrouwbare toegang op afstand tot seriële IT-apparaten met de nieuwe beveiligingsvereisten voor het Internet of Things (IoT).

Niet alleen klassieke IT-apparaten willen worden beheerd. De ACS 8000 biedt u ook de optie voor het verbinden van omgevingssensoren en deze op volledig veilige wijze te beheren.

  • Nieuwe connectiviteitsfuncties zoals RS422, RS485, dubbel gigabit glasvezel, dubbele Gigabit Ethernet-poorten, USB 2.0-poorten en sensoren (Onewire omgevingssensoren voor temperatuur, luchtvochtigheid, druk, enz.)
  • Uitgerust met een dubbele kern ARM-processor met geavanceerde geheugencapaciteiten;
  • Plug & Play: eenvoudig installeren en gebruiken
  • Ventilatorloos en daarom stil in gebruik
  • Beschikbaar met 8, 16, 32 of 48 poorten
Meer informatie over ACS 8000

mcm-itm-na-508x635-f-AvocentACS800withmodem

Klein maar krachtig - de optimale oplossing voor Edge- en IoT-toepassingen:


De Vertiv™ Avocent® ACS 800 consoleserver

Een compacte, seriële console met ingebouwde externe bewaking, out-of-band-beheer en IoT-connectiviteit voor non-traditionele datacentermarktsegmenten:

  • Netwerken voor afgelegen edge-locaties met omgevingsbewakingssensoren, USB-apparaten en andere bouwsystemen
  • 2/4/8 seriële poorten - elke poort ondersteunt meerdere seriële protocollen: RS232, RS485 & RS422
  • 4 USB-poorten
  • Aansluiting voor omgevingssensoren en digitale uitgangsaansluiting
  • Netwerkconnectiviteit via twee Gigabit Ethernet-poorten, optioneel intern analoog modem en optionele externe 4G / LTE mobiele router (Cradlepoint)
  • Desktopmontage of montageset voor 1U rackmontage, wandmontage of DIN-railmontage
Meer informatie over ACS 800

Huidige aanbieding

Exclusief voor onze channelpartners: Verdien 50 EUR/GBP Eerste stimulans voor het verkopen van Vertiv ACS-producten door nu lid te worden van het Vertiv Partner en Incentive Programma.

Uw vertiv-account
aanmaken

Join now

Testunits

Testunits kunnen maximaal 30 dagen gebruikt worden. Andere bepaalde kwalificatiecriteria zijn ook van toepassing

Partner-login

Taal & locatie