Working with our Vertiv Sales team enables complex designs to be configured to your unique needs. If you are an organization seeking technical guidance on a large project, Vertiv can provide the support you require.

Learn More

Many customers work with a Vertiv reseller partner to buy Vertiv products for their IT applications. Partners have extensive training and experience, and are uniquely positioned to specify, sell and support entire IT and infrastructure solutions with Vertiv products.

Find a Reseller

Already know what you need? Want the convenience of online purchase and shipping? Certain categories of Vertiv products can be purchased through an online reseller.


Find a Reseller

Need help choosing a product? Speak with a highly qualified Vertiv Specialist who will help guide you to the solution that is right for you.



Contact a Vertiv Specialist

Need help choosing a product? Speak with a highly qualified Vertiv Specialist who will help guide you to the solution that is right for you.



Contact a Vertiv Specialist

BDSU

De Alber BDSUi en BDSU-50 batterijbewakingssystemen zijn ideaal geschikt voor gesloten batterijen van 12V en 16V.

BDS-256XL

De BDS-256XL is een stand-alone batterijmonitor voor UPS-toepassingen. Deze monitort 2V-16V-batterijen, maar is geoptimaliseerd voor het monitoren van 2V VLA-cellen.

CRT-400 Cellcorder

Front view of the Alber Cellcorder CRT-400 Cell Resistance Tester

De Cellcorder™ CRT-400 celresistentietester is speciaal ontworpen om de IEEE-normen voor het testen van batterijen strikt na te leven.

Hydrometer voor digitale batterij

De DMA35 is een draagbare, stand-alone digitale zwaartekracht en elektrolyttemperatuurmeter die geschikt is voor veeleisende industriële omgevingen.

BCT-2000

De BCT-2000 test elke grootte van een tekenreeks tot 256 cellen, voert constante huidige capaciteit en vermogenscapaciteit uit, ondersteunt UPS-testen en meer.

Continue belastingunits

De continue belastingseenheid levert de lading tijdens een capaciteitstest en kan worden gebruikt met de BCT-2000, de BDS-256XL-monitor of als standalone met de handmatige regelkast.

Battery Xplorer Enterprise

De BXE heeft een intuïtieve gebruikersinterface waarmee de batterijconditie en -analyse eenvoudig kunnen worden beoordeeld, samen met waarschijnlijke oorzaak en corrigerende maatregelen van alarmsituaties.

Partner-login

Taal & locatie