Trabalhar com nossa equipe de vendas Vertiv possibilita que designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades específicas. Se você pertence a uma organização buscando orientação técnica para um projeto grande, a Vertiv pode proporcionar o suporte de que você necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor da Vertiv para comprar produtos Vertiv para suas aplicações de TI. Os parceiros têm amplo treinamento e experiência, e estão em uma posição única para especificar, vender e dar suporte a todas as soluções de infraestrutura e TI com os produtos da Vertiv.

Encontre um Revendedor

Já sabe do que você precisa? Quer a conveniência da compra on-line e envio? Algumas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas por meio de um revendedor on-line.


Encontre um Revendedor

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

Onde e Por Que Usar um Switch KVM DisplayPort

Diversas empresas da indústria usam áudio e vídeo em suas operações cotidianas. Essas organizações precisam receber e compartilhar dados, processar uma intensa alimentação de dados sem latência e colaborar em operações de missão crítica e em tempo real. Essa é a forma como os Switches KVM DisplayPort as ajudam a conquistar seus objetivos.

O que é o Switch KWM DisplayPort? Um Switch KWM DisplayPort é um switch de teclado, vídeo, monitor e mouse (KVM) que fornece a capacidade de conectar um ou mais monitores DisplayPort, teclados USB e mouses USB. Quando combinados com a funcionalidade do Switch KVM Seguro, eles proporcionam segurança reforçada para operações sensíveis.

Para que são usados? Os Switches KVM DisplayPort permitem aos usuários visualizar e processar vídeo e áudio de alta resolução, transferir dados com altas velocidades e compartilhar periféricos como discos rígidos (HDs) e webcams. Assim como outros Switches KVM, eles também proporcionam um ponto único de acesso para dispositivos remotos e para valiosos dados do sistema, sem comprometer a saúde ou a segurança dos dispositivos. Isso reduz a necessidade de caros equipamentos de computação, dimensiona o tempo e os esforços das equipes de TI e possibilita organizações regulamentadas e de missão crítica a cumprir com rigorosos controles de segurança.

O que eles ajudam a gerenciar?

  • Áudio e vídeo em estações de trabalho com várias telas
  • Periféricos de USB 3.0, como HDs e webcams
  • A visualização e processamento seguros da alimentação de informações em diferentes redes ou estações de trabalho.

O que é especial sobre eles?

  • O pessoal pode controlar PCs e servidores onde eles estiverem localizados, seja na sala ao lado ou no outro lado do mundo.
  • Os Switches KVM DisplayPort permitem que os usuários recebam e processem sem latência arquivos de áudio e vídeo com grande quantidade de dados, possibilitando operações em tempo real.
  • Os usuários podem assistir vídeos em resolução 4K de definição ultra alta, para ter imagens impressionantemente claras.
  • Quando usados com USB 3.0 ou acima, esses switches possibilitam velocidades de transferência de dados de até 5 Gbps.
  • Esses switches fornecem quatro canais isolados e seguros para receber e processar informações.
  • Eles possibilitam o manuseio seguro das informações em diferentes redes, o que protege seus diferentes níveis de classificação.
  • Eles controlam de dois a quatro dispositivos conectados, como computadores, HDs, webcams e outros.

Quem os usa? Os clientes representativos para os Switches KVM DisplayPort incluem empresas de filmes, vídeo, entretenimento e novas empresas; empresas de serviços financeiros; jogadores; organizações governamentais; provedores de serviços gerenciados e equipes de segurança e vigilância em organizações da indústria.

Por que eles são importantes? As empresas usam cada vez mais recursos de áudio e vídeo para conduzir suas operações e precisam dar meios aos colaboradores para acessar dados chaves e participar em decisões críticas. Em setores como o de serviços financeiros, problemas de latência podem danificar as operações. Nos serviços governamentais, áudio e vídeo são instrumentais para executar operações de missão crítica nas áreas militares, de segurança nacional e outras.

Quais indústrias os usam?

  • Empresas de filmes, vídeo, entretenimento e notícias usam Switches KVM DisplayPort para processar áudio e vídeo com grande quantidade de dados e colaborar na pós-produção.
  • Empresas de arquitetura e construção usam Switches KVM DisplayPort para realizar trabalhos em CAD (desenho auxiliado por computador), desenvolvendo modelos e renderizações complexos.
  • Empresas de serviços financeiros usam Switches KVM DisplayPort para receber e compartilhar grandes quantidades de dados entre usuários, sem latência. Os usuários processam informações em tempo real para tomar decisões, como negócios financeiros.
  • Jogadores usam diversas telas e vídeos de alta resolução para assegurar uma experiência de jogo imersiva.
  • Organizações governamentais incorporam feeds de áudio e vídeo em tempo real para tomar decisões e gerir operações de missão crítica.
  • Provedores de serviços gerenciados e empresas da indústria aproveitam as telas de alta resolução, os recursos de transferência de dados e de colaboração para gerenciar as operações dos data centers para seus clientes e para eles mesmos.
  • Equipes de segurança da informação em empresas da indústria precisam monitorar as redes, sistemas e aplicativos de TI buscando anomalias e usam telas de alta resolução para processar a grande quantidade de dados em tempo real que recebem.
  • Equipes de vigilância monitoram feeds de vídeo para manter a segurança física em sites locais e remotos.

Que benefícios eles proporcionam?

  • Incorporam múltiplas fontes de áudio e vídeo
  • Proporcionam vídeo de alta qualidade, criando uma experiência imersiva
  • A visualização e processamento de informações complexas
  • Possibilitam a colaboração altamente segura, protegendo a informação
  • Possibilitam o chaveamento contínuo, confiável e robusto
  • Empoderam os colaboradores para que trabalhem de forma mais eficiente
  • Eliminam a latência e a perda de qualidade
  • Reduzem níveis de ruído e emissões
  • Reduzem os custos, já que diversos computadores podem ser substituídos por telas
  • Proporcionam suporte a USB expandido

Quais soluções a Vertiv oferece?
Vertiv Avocent Desktop KVM & KM

Por que usar soluções Vertiv?Os Switches Desktop KVM Seguro da Vertiv proporcionam acesso seguro e comprovado a áudio e vídeo para operações de missão crítica em tempo real. Eles permitem o manuseio seguro da informação em diferentes níveis de classificação, para múltiplos níveis de capacidade física e de CAC. A série SC900 proporciona chaveamento entre redes por botão de pressão. Também apresenta compatibilidade com alta resolução, usando tecnologias HDMI, DisplayPort e DVI.

Faça seu Login Parceiro

Selecione o seu país e idioma