Trabalhar com nossa equipe de vendas Vertiv possibilita que designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades específicas. Se você pertence a uma organização buscando orientação técnica para um projeto grande, a Vertiv pode proporcionar o suporte de que você necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor da Vertiv para comprar produtos Vertiv para suas aplicações de TI. Os parceiros têm amplo treinamento e experiência, e estão em uma posição única para especificar, vender e dar suporte a todas as soluções de infraestrutura e TI com os produtos da Vertiv.

Encontre um Revendedor

Já sabe do que você precisa? Quer a conveniência da compra on-line e envio? Algumas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas por meio de um revendedor on-line.


Encontre um Revendedor

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

BT Exact Supervisiona Operações de Data Center com as Soluções Avocent da Vertiv

Histórico:

Quando definiu o data center, a BT decidiu implementar um teclado, vídeo e mouse (KVM) Avocent® da Vertiv que proporcionaria uma maneira mais centralizada de controlar e monitorar todos os servidores no data center. A tecnologia KVM permite à BT não apenas supervisionar as operações contínuas dos servidores no data center, mas também permite identificar de imediato quaisquer servidores que apresentem problemas.

Resultado:

  • A implementação da tecnologia da Avocent permite à BT oferecer aos seus clientes o acesso individual aos seus servidores a partir de uma estação de trabalho de monitoramento na Central de Operações de Rede (NOC), uma sala segura fora do data center.
  • A tecnologia da Avocent, e o software DSView em particular, tem melhorado o suporte ao servidor de forma significativa.
  • O software DSView™, usado para administrar o sistema, permite que a equipe de Serviços para os Servidores visualize a atividade em todos os servidores conectados os dispositivos KVM.
  • A BT usa a solução de chaveamento Avocent DSR™2161 KVM over IP para controlar, monitorar e proporcionar suporte para mais de 400 servidores em seu site de Cardiff.

 

Resumo do Caso
Localização:

Cardiff, País de Gales

Necessidade Crítica: Supervisionar as operações contínuas de todos os servidores no data center, identificar de imediato quaisquer servidores com problemas e proporcionar uma forma para os servidores terem manutenção de praticamente qualquer local remoto sem que o administrador precise entrar no data center alguma vez.
Solução da Vertiv:
  • Dispositivos KVM Avocent
  • Software de Gerenciamento Avocent DSView 3 para gerenciamento de data centers e de energia
BAIXE O ESTUDO DE CASO

Conteúdo Relacionado

Faça seu Login Parceiro

Selecione o seu país e idioma