Trabalhar com nossa equipe de vendas Vertiv possibilita que designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades específicas. Se você pertence a uma organização buscando orientação técnica para um projeto grande, a Vertiv pode proporcionar o suporte de que você necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor da Vertiv para comprar produtos Vertiv para suas aplicações de TI. Os parceiros têm amplo treinamento e experiência, e estão em uma posição única para especificar, vender e dar suporte a todas as soluções de infraestrutura e TI com os produtos da Vertiv.

Encontre um Revendedor

Já sabe do que você precisa? Quer a conveniência da compra on-line e envio? Algumas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas por meio de um revendedor on-line.


Encontre um Revendedor

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

Vertiv™ Critical Insight reduz alarmes e aumenta capacidade

janeiro 31, 2019

Histórico

Um fornecedor líder de TV europeu, produzindo e distribuindo conteúdo para uma audiência global, precisava alcançar altos níveis de disponibilidade para seu data center de 250 m². Sem nunca saber onde ou quando um desastre pudesse ocorrer, esta empresa necessitava que seu data center crítico operasse sob quaisquer condições.

Com a expansão pela qual passaram nos últimos tempos, eles precisavam depender de contratistas externos para proporcionar o nível adequado de manutenção exigido por seus negócios. O fornecedor monitorava a infraestrutura crítica usando um sistema de monitoramento obsoleto que não proporcionava o nível de proteção que eles precisavam no longo prazo.

A Solução

A empresa confiou no Vertiv™ Critical Insight, em nossos serviços remotos e suporte para entregar a alta disponibilidade que a sua aplicação exigia.

O Vertiv™ Critical Insight é um sistema de gerenciamento, controle e monitoramento com base na web, padrão aberto e com avançadas funcionalidades,

Com o Vertiv™Critical Insight o cliente pode praticamente eliminar os riscos de erros humanos nas respostas aos alarmes.

O sistema de monitoramento recebia alarmes e imediatamente notificava os usuários internos no data center, bem como o contratista na central de contato.

O sistema se interligava facilmente com os principais subsistemas elétricos e mecânicos, incluindo HVAC, geradores reserva, sistemas de iluminação e contra incêndios, e oferecia cálculos da PUE e gerenciamento de energia, tudo em um só local otimizado.

O data center incluiu o monitoramento de duas alimentações de energia A/B usando (2) sistemas UPS Liebert® EXS de 400 kVA (e há planejamento para mais dois) e duas PDUs Liebert MMS de 200 kVA. Alimentação auxiliar foi proporcionada por diversos geradores a diesel para uma operação redundante e confiável que permite a manutenção simultânea.

Benefícios

A expertise da Vertiv em projetar, fornecer e entregar o sistema de monitoramento resultou na redução de 19% nos alarmes e no aumento de 25% na utilização da capacidade.

Um sistema único, turn-key e líder na indústria, o Vertiv™ Critical Insight proporcionou a habilidade de entender completamente as operações do cliente e analisar os resultados com ferramentas que fizeram sentido para eles.

Seja um histórico de temperatura, a medição de uma utilidade, tendências dos dados ou medições da PUE, o pacote Vertiv™ Critical Insight reúne as informações de que o cliente precisa para gerenciar a sua instalação - tudo isso sem a necessidade de sistemas díspares de monitoramento.

Protegidos contra a ameaça de downtimes e perda de dados, o cliente pode continuar a crescer o seu negócio e aprimorar sua reputação como líder no fornecimento de conteúdo para TV.

BAIXE O ESTUDO DE CASO

Conteúdo Relacionado

T-Systems Image

Estudos de caso

T-Systems
Faça seu Login Parceiro

Selecione o seu país e idioma