Trabalhar com nossa equipe de vendas Vertiv possibilita que designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades específicas. Se você pertence a uma organização buscando orientação técnica para um projeto grande, a Vertiv pode proporcionar o suporte de que você necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor da Vertiv para comprar produtos Vertiv para suas aplicações de TI. Os parceiros têm amplo treinamento e experiência, e estão em uma posição única para especificar, vender e dar suporte a todas as soluções de infraestrutura e TI com os produtos da Vertiv.

Encontre um Revendedor

Já sabe do que você precisa? Quer a conveniência da compra on-line e envio? Algumas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas por meio de um revendedor on-line.


Encontre um Revendedor

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

Família de Produtos

NetSure Série IPE

Leve e sem necessidade de manutenção, os sistemas para uso externo Vertiv™ NetSure™ Série IPE são projetados para alimentar a sua rede 5G nos ambientes mais severos e estão disponíveis com backup por baterias de íon-lítio dedicado.

Obter Brochura Obter Manual
Principais benefícios
Implemente a sua rede 5G rapidamente usando conexões rápidas de cabos
Garanta uma alta disponibilidade em espaços de difícil acesso
Minimize os custos operacionais com 96,3% de eficiência energética
Opere sua rede com esse silencioso sistema de alimentação em CC refrigerado por convecção
Ideal para:
  • Telecomunicação

O NetSure Série IPE de ata eficiência reduz o consumo de energia e diminui os custos operacionais ao mesmo tempo em que entrega uma performance superior e uma confiabilidade rigorosa.

Especificações por modelo
R48-2000C
2000 W   41.6 A   -54 VDC   100-120 and 200-240 VAC     15.4 in   15.0 in   3.9 in   24.3 lbs  
R48-2000C2-6
2000 W   41,6 A   -54 VCC   200-240 VCA   Sistema para uso externo   15.7 in   11.8 in   2.4 in   21 lbs  
Implemente rapidamente a sua rede 5G com retificadores de uso externo que são facilmente montados diretamente em um poste ou parede usando conectores rápidos para baterias, cargas e alarmes
Alimente a sua infraestrutura crítica em espaços de difícil acesso com módulos para uso externo com grau IP65 que operam a até +75°C
Mantenha os custos operacionais da rede no mínimo, usando energia em CC altamente disponível, que opera com eficiência de 96,3% e não necessita de alimentação para refrigerar
Elimine as quedas de tensão e a passagem de muitos cabos para as unidades de rádio remoto(RRHs) ao colocar esses retificadores compactos diretamente no topo da torre
Dê suporte silencioso à sua rede com alimentação de CC silenciosa com refrigeração por convecção
A refrigeração sem ventiladores elimina a manutenção e resulta em uma operação silenciosa.
Ampla faixa de temperaturas de operação, de -40°C a +75°C /-40°F a 167°F
Compatível com os padrões globais da indústria
Pode ser montado em poste ou parede, na posição horizontal ou vertical
Ideal para implementação rápida em áreas públicas urbanas, rurais ou protegidas

*Para ver downloads específicos de modelos, é necessário acessar a página de produto específica do modelo, selecionando o nome do modelo na tabela de especificações acima.

Contatos

Suporte em

Showing contacts for Ohio, 43215, USA Alterar localização
Vertiv (Customer Service for DC Power Systems & Outdoor Enclosures)
+1 800 800 1280
USA
Áreas de produto de foco: Sistemas de Alimentação CC, Distribuição de Energia, Módulos Externos
Vertiv (Technical Support for DC Power and Outdoor Enclosures)
+1 800 800 5260
USA
Áreas de produto de foco: Sistemas de Alimentação CC, Módulos Externos

Artigos relacionados

 Image

5 Fatores a considerar ao alimentar a sua implementação de 5G

O lançamento do 5G em todo o mundo está pronto para transformar a vida como a conhecemos - para consumidores, empresas e governos. Grande parte da ação acontecerá dentro e ao redor das cidades, onde as populações que aumentam, as limitações de recursos, os imperativos da mudança climática e o desejo dos governos de otimizar a entrega de serviços conduzirão a um renascimento do desenvolvimento impulsionado pela tecnologia.

Faça seu Login Parceiro

Selecione o seu país e idioma