Trabalhar com nossa equipe de vendas Vertiv possibilita que designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades específicas. Se você pertence a uma organização buscando orientação técnica para um projeto grande, a Vertiv pode proporcionar o suporte de que você necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor da Vertiv para comprar produtos Vertiv para suas aplicações de TI. Os parceiros têm amplo treinamento e experiência, e estão em uma posição única para especificar, vender e dar suporte a todas as soluções de infraestrutura e TI com os produtos da Vertiv.

Encontre um Revendedor

Já sabe do que você precisa? Quer a conveniência da compra on-line e envio? Algumas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas por meio de um revendedor on-line.


Encontre um Revendedor

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

Família de Produtos

Rack PDU Básica Vertiv™ Geist™

As Rack PDU Básica Vertiv™ Geist™proporcionam distribuição de energia confiável para equipamentos críticos de TI dentro de um rack ou gabinete. As rack PDUs Básicas Vertiv Geist estão disponíveis em diversas configurações elétricas e de tomadas. Todas as unidades são 100% testadas quanto à confiabilidade e à funcionalidade.

Buscar Contato De Vendas Obter Brochura Obter Manual
Login to Save for Later
Warranty: As Rack PDU Básicas Vertiv Geist vêm com uma garantia padrão de três anos que é automaticamente estendida para cinco anos se o produto for registrado em até 120 dias após a compra.

As Rack PDU Básicas Vertiv Geist proporcionam distribuição de energia confiável para equipamentos críticos de TI dentro de um rack ou gabinete. As Rack PDU Básicas Vertiv Geist estão disponíveis em diversas configurações elétricas e de receptáculos. Todas as unidades são 100% testadas quanto à confiabilidade e à funcionalidade.

Especificações por modelo
VP9567
15A   120V   120V   (14) 5-15R   Rack  
VP7541
30A   208V   208V   (20) C13 / (4) C19   Rack  
VP9571A
30A   208V   208V   (12) C13   Rack  
VP9563
20A   120V   120V   (10) 5-20R   Rack  
VP9562
15A   120V   120V   (10) 5-15R   Rack  

Vantagens

Confiável distribuição de energia para equipamentos críticos de TI.
Todas as unidades são 100% testadas quanto à confiabilidade e à funcionalidade para assegurar que as unidades funcionem conforme projetadas.
Os modelos Norte Americanos de rack PDUs Geist contam com a certificação UL de acordo com os requisitos de data centers e das seguradoras.
Garantia padrão de três anos, estendida para cinco anos através do registro do produto.

Recursos

Disponível em formatos vertical e horizontal para montagem em rack.
Flexibilidade para atender uma ampla gama de requisitos, com uma grande variedade de configurações elétricas e de tomadas disponível.
Instalação simples e rápida em todos os racks ou gabinetes padrão através das braçadeiras de montagem incluídas.

Contatos

Suporte em

Showing contacts for Ohio, 43215, USA Alterar localização
Geist Support - Americas (Rack PDU and Watchdog)
+1 888 630 4445
1777 Yolande Avenue Lincoln Nebraska USA
Áreas de produto de foco: Distribuição de Energia, Monitoramento
Vertiv (Customer Service for DC Power Systems & Outdoor Enclosures)
+1 800 800 1280
USA
Áreas de produto de foco: Sistemas de Alimentação CC, Distribuição de Energia, Módulos Externos
Vertiv (Liebert Services)
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Áreas de produto de foco: Fontes de Alimentação Ininterrupta (UPS), Distribuição de Energia, Gerenciamento Térmico, Soluções Integradas, Racks e Contêineres
Faça seu Login Parceiro

Selecione o seu país e idioma