Trabalhar com nossa equipe de vendas Vertiv possibilita que designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades específicas. Se você pertence a uma organização buscando orientação técnica para um projeto grande, a Vertiv pode proporcionar o suporte de que você necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor da Vertiv para comprar produtos Vertiv para suas aplicações de TI. Os parceiros têm amplo treinamento e experiência, e estão em uma posição única para especificar, vender e dar suporte a todas as soluções de infraestrutura e TI com os produtos da Vertiv.

Encontre um Revendedor

Já sabe do que você precisa? Quer a conveniência da compra on-line e envio? Algumas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas por meio de um revendedor on-line.


Encontre um Revendedor

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

Família de Produtos

Vertiv Cybex AFP Remote KVM Switch

The Cybex Active Front Panel (AFP) is a simple, dedicated device designed for remote control and to enhance desktop situational awareness when using Vertiv KVM switches

Obter Brochura
Ideal para:
  • Bancos, Setor Financeiro e Seguradoras
  • Governo
  • Setor de Saúde

The Cybex AFP can be used with the following switches that are 4 or 8-port: SC800/900 series, SCKM 140/SCKM 145, 4-port SV200/300 series, and SVKM 140.

Especificações por modelo
Vertiv AFP0004 Remote KVM Switch
.7   6.5   1.3   .125 lbs  
Vertiv AFP0008 Remote KVM Switch
.7   10.4   1.3   .1875  

Vantagens

Simple to use and install: The AFP is a dedicated device that only requires its built-in cable be connected to the Cybex SC Switch’s RCU (Remote Control Unit) port.
Improve situational awareness: By placing the AFP within the user’s field of view, such as on top of the display, the user sees which channel is selected while they are working.
Designed for both desk or display mounting: The AFP can be mounted on top of the display or on the desk.
Ideal for ergonomic sit-stand desks: Using the Cybex AFP means the Cybex SC switch may remain under the desk and only the peripheral keyboard, mouse, card reader, monitor, and AFP cables must extend with the desks movement. 

Recursos

Simple to use and install.
Eliminate desk clutter.
Easy channel switching with clear indication of the channel selected.
Compatible with four and eight port Cybex SC switches and Avocent SV switches.
Adjustable button light intensity for changes in ambient light.
Cybex AFP may be placed up to 6 feet from Cybex SC switches.
Disable Cybex SC switch's front panel buttons to prevent erroneous channel selection.
No external power required.
Communicates via standard RS232 which can be integrated with video wall controllers such as Crestron.

*Para ver downloads específicos de modelos, é necessário acessar a página de produto específica do modelo, selecionando o nome do modelo na tabela de especificações acima.

Contatos

Suporte em

Showing contacts for Ohio, 43215, USA Alterar localização
Vertiv Technical Support for IT Management & Software (Trellis & Avocent products)
+1 888 793 8763
Mon-Fri 9:00 a.m. to 5:30 p.m. Alabama USA
Áreas de produto de foco: Desktop KVM and KM, IP KVM, Secure KVM, Serial Consoles and Gateways, Digital Infrastructure Solutions
Faça seu Login Parceiro

Selecione o seu país e idioma