Trabalhar com nossa equipe de vendas Vertiv possibilita que designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades específicas. Se você pertence a uma organização buscando orientação técnica para um projeto grande, a Vertiv pode proporcionar o suporte de que você necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor da Vertiv para comprar produtos Vertiv para suas aplicações de TI. Os parceiros têm amplo treinamento e experiência, e estão em uma posição única para especificar, vender e dar suporte a todas as soluções de infraestrutura e TI com os produtos da Vertiv.

Encontre um Revendedor

Já sabe do que você precisa? Quer a conveniência da compra on-line e envio? Algumas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas por meio de um revendedor on-line.


Encontre um Revendedor

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

Família de Produtos

Liebert DCL - Modular Rack Cooling up to 35 kW

The Liebert DCL is the Thermal Management unit for lateral attachment to server cabinets offering a wide range of features designed specifically for data center applications. The unit is available in two different architectures, closed or hybrid loop, and in multiple combinations of up to four server racks to match any customer needs.

Obter Brochura

Vantagens

Flexibility
 Closed Loop and Hybrid Loop design
 Different size, Height and Depth, to answer to the different 42 U or 47 U
 Numerous combinations of Racks and Cooling Modules, up to 4 racks per 1 cooling unit (2 on each side)
 3-way modulating valve field adjustable to 2-way
 Variable speed EC fans to modulate airflow.
 Temperature and Valve Control logic driven based on Sensors selection.
 Remote Rack temperature sensors with 2 probes
 Caster mounted for easy placement.
 Multiple units communicate with each other to improve system performance and reduce energy consumption. 
 The iCOM large graphic display allows easy navigation and clear data display.
 
Availability
 Self-adapts to changing conditions to provide 24/7 precision environmental control
 Liebert iCOM control to provide: “Fail Safe” control logic (to maximize fan speed and water flow in case of controller failure), rack’s doors status monitoring and automatic doors releasing
 Dual Power Supply option
 Dual coil version
 Remote monitoring through IS-Unity Card (SNMP V3 / https protocols) 
 
Lowest Total Cost of Ownership
 Designed for higher return air temperature to maximize cooling capacity.
 Only front and back access required, resulting in minimized installation and service time.
 Variable speed EC fans operate efficiently to reduce energy consumption.
 
Ideally Suited For
 Small to medium-sized data centers.
 Raised and non-raised floors.
 Rooms with a low ceiling where air cannot be ducted.
 Complete solution for small IT room  

Recursos

 Rack’s doors: Status monitoring and Automatic releasing
 “Fail Safe” control logic (to maximize fan speed and water flow in case of controller failure)
 3-way modulating valve field adjustable to 2-way
 Dual coil version
 Variable speed EC Fans for automatic airflow modulation according to server needs
 Overpressure dampers to avoid air bypass through inactive unit
 Top and/or Bottom Connections for all media
 Dual Power supply option available
 Efficient operation with the iCOMTM control  

*Para ver downloads específicos de modelos, é necessário acessar a página de produto específica do modelo, selecionando o nome do modelo na tabela de especificações acima.

Contatos

Suporte em

Showing contacts for Ohio, 43215, USA Alterar localização
Vertiv (Liebert Services)
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Áreas de produto de foco: Fontes de Alimentação Ininterrupta (UPS), Distribuição de Energia, Gerenciamento Térmico, Soluções Integradas, Racks e Contêineres
Vertiv Academy – Thermal Management Training
+1 844 841 2665
530 Westar Blvd Westerville Ohio 43082 USA
Áreas de produto de foco: Gerenciamento Térmico
Faça seu Login Parceiro

Selecione o seu país e idioma