Trabalhar com nossa equipe de vendas Vertiv possibilita que designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades específicas. Se você pertence a uma organização buscando orientação técnica para um projeto grande, a Vertiv pode proporcionar o suporte de que você necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor da Vertiv para comprar produtos Vertiv para suas aplicações de TI. Os parceiros têm amplo treinamento e experiência, e estão em uma posição única para especificar, vender e dar suporte a todas as soluções de infraestrutura e TI com os produtos da Vertiv.

Encontre um Revendedor

Já sabe do que você precisa? Quer a conveniência da compra on-line e envio? Algumas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas por meio de um revendedor on-line.


Encontre um Revendedor

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

Família de Produtos

Circuit Breaker Upgrades and Replacements

Circuit breakers play a critical role in protecting the people and equipment in your data center, and are integral in limiting the damage should a fault occur. But like all electrical components, circuit breakers can wear out and require an upgrade or replacement. By replacing your aging circuit breakers, you will lower your maintenance requirements and reduce the safety risk to your personnel.

Obter Brochura
Ideal para:
  • Banking Financial and Insurance
  • Data CenterColocationHosting
  • Healthcare
  • Retail and Wholesale

Vantagens

Enhanced electrical system reliability occurs as proper circuit breaker operation is verified with testing
Reduced maintenance or operating costs is possible as newer equipment with advanced technology streamlines maintenance and allows for more efficient operation
Increased level of safety happens through ensured functionality
Extended life of equipment occurs as circuit breakers are properly maintained and work to limit equipment damage during a fault

Recursos

Electrical preventive maintenance tests are performed per NETA specification as part of a circuit breaker retrofit
Function tests help to evaluate both the mechanical and electrical operation prior to a retrofit 
Installation of new microprocessor based trip units is completed after existing trip units are removed
Primary injection testing verifies trip unit operation

Contatos

Suporte em

Showing contacts for Ohio, 43215, USA Alterar localização
Chloride Industrial UPS Services
+1 800 442 7489
USA
Áreas de serviço de foco: Serviços de Otimização de Desempenho, Manutenção Preventiva para Aplicações Industriais
Emergency Response for Services
+1 800 543 2378
USA
Áreas de serviço de foco: Serviços de Projeto, Serviços de Otimização de Desempenho
Geist Support - Americas (Rack PDU and Watchdog)
+1 888 630 4445
1777 Yolande Avenue Lincoln Nebraska USA
Áreas de serviço de foco: Serviços de Projeto, Serviços de Otimização de Desempenho, Resposta de Emergência, Manutenção Preventiva, Manutenção Preventiva para Aplicações Industriais, Monitoramento Remoto, Gestão de Peças e Peças Sobresselentes
Faça seu Login Parceiro

Selecione o seu país e idioma