Trabalhar com nossa equipe de vendas Vertiv possibilita que designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades específicas. Se você pertence a uma organização buscando orientação técnica para um projeto grande, a Vertiv pode proporcionar o suporte de que você necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor da Vertiv para comprar produtos Vertiv para suas aplicações de TI. Os parceiros têm amplo treinamento e experiência, e estão em uma posição única para especificar, vender e dar suporte a todas as soluções de infraestrutura e TI com os produtos da Vertiv.

Encontre um Revendedor

Já sabe do que você precisa? Quer a conveniência da compra on-line e envio? Algumas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas por meio de um revendedor on-line.


Encontre um Revendedor

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

Família de Produtos

Liebert iCOM Control Upgrade Service

In a typical data center, cooling accounts for 38 percent of total energy consumption. Improvements to your cooling system are an opportunity for significant cost savings. Liebert iCOM control upgrade service enables more efficient variable capacity control. The intelligent control capabilities immediately enable energy and cost savings.

Ideal para:
  • Banking Financial and Insurance
  • Data CenterColocationHosting
  • Healthcare
  • Retail and Wholesale
  • Telecom

Vantagens

Enhanced  control for better thermal management is due to the inherent functionality of the Liebert iCOM control
Increased energy efficiency and reduced operating costs are achieved with proper settings that eliminate unit fighting and other inefficiencies   
Improved capacity control is possible due to variable cooling capabilities that improve efficiency
Extended equipment life occurs as controls allow you to better match cooling with load demands reducing the wear and tear of continuous operation
Enhanced system availability and optimized data center performance occurs with proper installation, configuration and integration
 

Recursos

Expert consultation gives you a complete overview of the upgrade process based on your cooling performance goals and priorities
Installation and configuration by factory-trained technicians ensures controls work properly to maximize your return on investment
Intelligent controls allow you to recover hours of energy that would be wasted due to unit “fighting,” improving efficiency by 28 to 40 percent
Networking and integration allows units to work together as a single system to optimize room environments and drive data center infrastructure performance

Contatos

Suporte em

Showing contacts for Ohio, 43215, USA Alterar localização
Chloride Industrial UPS Services
+1 800 442 7489
USA
Áreas de serviço de foco: Serviços de Otimização de Desempenho, Manutenção Preventiva para Aplicações Industriais
Emergency Response for Services
+1 800 543 2378
USA
Áreas de serviço de foco: Serviços de Projeto, Serviços de Otimização de Desempenho
Geist Support - Americas (Rack PDU and Watchdog)
+1 888 630 4445
1777 Yolande Avenue Lincoln Nebraska USA
Áreas de serviço de foco: Serviços de Projeto, Serviços de Otimização de Desempenho, Resposta de Emergência, Manutenção Preventiva, Manutenção Preventiva para Aplicações Industriais, Monitoramento Remoto, Gestão de Peças e Peças Sobresselentes
Faça seu Login Parceiro

Selecione o seu país e idioma