Trabalhar com nossa equipe de vendas Vertiv possibilita que designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades específicas. Se você pertence a uma organização buscando orientação técnica para um projeto grande, a Vertiv pode proporcionar o suporte de que você necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor da Vertiv para comprar produtos Vertiv para suas aplicações de TI. Os parceiros têm amplo treinamento e experiência, e estão em uma posição única para especificar, vender e dar suporte a todas as soluções de infraestrutura e TI com os produtos da Vertiv.

Encontre um Revendedor

Já sabe do que você precisa? Quer a conveniência da compra on-line e envio? Algumas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas por meio de um revendedor on-line.


Encontre um Revendedor

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

Família de Produtos

Partial Discharge Testing

When electrical failure happens, the results can be catastrophic. Most electrical failure occurs because of insulation breakdown due to small electrical sparks known as partial discharge. Vertiv’s partial discharge (PD) testing and monitoring provide early warning of impending failure. Through data collection and analysis you are able to make strategic decisions about repairing or replacing your electrical equipment.

Obter Brochura
Ideal para:
  • Banking Financial and Insurance
  • Data CenterColocationHosting
  • Healthcare
  • Retail and Wholesale

Vantagens

Fewer catastrophic failures or unplanned outages are due to early identification of PD
Increased electrical system availability occurs when failure-causing PD is remedied 
Improved operating efficiency is achieved when electrical systems are free of PD that causes insulation breakdown
Reduced maintenance costs are possible as PD testing helps prioritize equipment requiring maintenance or repair
Improved risk management happens when PD is regularly monitored and addressed prior to probable failure 

Recursos

Site visit and pre-screening services evaluate your electrical infrastructure to indentify and prioritize equipment for PD testing 
Online PD testing provides a non-destructive, inexpensive testing option that can be performed while your equipment is energized at normal operating voltages 
Permanently mounted sensors in hard-to-access equipment and areas facilitate safer, more efficient PD detection 
Periodic PD testing uses a portable monitor to conduct continuous monitoring ranging from one hour up to three months 
Continuous online monitoring delivers continuous and accurate information on the condition and capability of the most critical assets in your system 
Ultrasonics are used in conjunction with other PD testing technologies to increase the reliability of detection by identifying sound waves that are produced when problems occur in electric equipment
Offline PD testing measures a system’s response to a specific stress level, predicts its future performance without causing a fault, and can pinpoint the exact defect location on field-aged equipment
Tan-delta testing is a powerful offline test that measures the deterioration of insulation, detects water trees, and predicts the life expectancy of assets by comparing periodic readings 
Very low frequency (VLF) testing is a go/no-got test that checks the AC integrity of an electrical asset

Contatos

Suporte em

Showing contacts for Ohio, 43215, USA Alterar localização
Chloride Industrial UPS Services
+1 800 442 7489
USA
Áreas de serviço de foco: Serviços de Otimização de Desempenho, Manutenção Preventiva para Aplicações Industriais
Emergency Response for Services
+1 800 543 2378
USA
Áreas de serviço de foco: Serviços de Projeto, Serviços de Otimização de Desempenho
Geist Support - Americas (Rack PDU and Watchdog)
+1 888 630 4445
1777 Yolande Avenue Lincoln Nebraska USA
Áreas de serviço de foco: Serviços de Projeto, Serviços de Otimização de Desempenho, Resposta de Emergência, Manutenção Preventiva, Manutenção Preventiva para Aplicações Industriais, Monitoramento Remoto, Gestão de Peças e Peças Sobresselentes
Faça seu Login Parceiro

Selecione o seu país e idioma