Trabalhar com nossa equipe de vendas Vertiv possibilita que designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades específicas. Se você pertence a uma organização buscando orientação técnica para um projeto grande, a Vertiv pode proporcionar o suporte de que você necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor da Vertiv para comprar produtos Vertiv para suas aplicações de TI. Os parceiros têm amplo treinamento e experiência, e estão em uma posição única para especificar, vender e dar suporte a todas as soluções de infraestrutura e TI com os produtos da Vertiv.

Encontre um Revendedor

Já sabe do que você precisa? Quer a conveniência da compra on-line e envio? Algumas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas por meio de um revendedor on-line.


Encontre um Revendedor

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

Família de Produtos

Relay Upgrades and Replacements

Keeping up with the rapid advances in technology and the increasing demand for improved power and reliability is a challenge for today’s electrical asset managers. Relay upgrades and replacements allow you to replace your obsolete protection system and take advantage of the rapid advancements in protection technology without the expense of installing new switchgear.

Obter Brochura
Ideal para:
  • Banking Financial and Insurance
  • Construction and Engineering
  • Manufacturing
  • Oil and Gas
  • Power Generation
  • Retail and Wholesale

Vantagens

Enhanced system protection is achieved when engineers design a retrofit solution tailored to your system
Improved functionality and control happens as new relays utilize the latest technology and have advanced communication capabilities 
Better system insight for data-driven decision making is possible as the built-in protocols of microprocessor relays make data available anywhere on your system
Improved reliability and mean time between failures (MTBF) results from having proper relay settings and a protection scheme that is expertly engineered
Simplified calibration and extended intervals between testing lead to lower overall maintenance costs
Simplified regulatory compliance is possible due to self-testing features that streamline or simplify required testing and reporting

Recursos

Custom upgrade and retrofit solutions fit into the existing switchgear and requiring little or no modification, reducing replacement time and costs 
Design and engineering by Vertiv’s protection engineers ensure a retrofit that meet your cost, space, time, functionality, and regulatory compliance needs 
Relay logic and settings ensure your protection scheme delivers the required protection for your operation 
Installation services performed by Vertiv’s professionals improve the speed and accuracy of the installation process 
Relay startup and commissioning services include tests to verify calibration and proper operation

Contatos

Suporte em

Showing contacts for Ohio, 43215, USA Alterar localização
Chloride Industrial UPS Services
+1 800 442 7489
USA
Áreas de serviço de foco: Serviços de Otimização de Desempenho, Manutenção Preventiva para Aplicações Industriais
Emergency Response for Services
+1 800 543 2378
USA
Áreas de serviço de foco: Serviços de Projeto, Serviços de Otimização de Desempenho
Geist Support - Americas (Rack PDU and Watchdog)
+1 888 630 4445
1777 Yolande Avenue Lincoln Nebraska USA
Áreas de serviço de foco: Serviços de Projeto, Serviços de Otimização de Desempenho, Resposta de Emergência, Manutenção Preventiva, Manutenção Preventiva para Aplicações Industriais, Monitoramento Remoto, Gestão de Peças e Peças Sobresselentes
Faça seu Login Parceiro

Selecione o seu país e idioma