Trabalhar com nossa equipe de vendas Vertiv possibilita que designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades específicas. Se você pertence a uma organização buscando orientação técnica para um projeto grande, a Vertiv pode proporcionar o suporte de que você necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor da Vertiv para comprar produtos Vertiv para suas aplicações de TI. Os parceiros têm amplo treinamento e experiência, e estão em uma posição única para especificar, vender e dar suporte a todas as soluções de infraestrutura e TI com os produtos da Vertiv.

Encontre um Revendedor

Já sabe do que você precisa? Quer a conveniência da compra on-line e envio? Algumas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas por meio de um revendedor on-line.


Encontre um Revendedor

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

All of our units are engineered and manufactured for durability and long life, providing trouble free performance and energy efficient operation.

  

Each unit features a fully welded, structural base frame, available in conventional painted steel, in stainless steel for caustic atmospheres, such as coastal installations, or in aluminum where corrosion resistance and light weight are required. 

Casing panels are offered in 2” and 4” depths, and also come with your choice of galvanized steel, stainless steel, and aluminum materials. Insulation choices include fiberglass, foam, and mineral wool. Casings and bases are offered with a full thermal break. 

To ensure the highest quality and compatibility, we manufacture critical components including coils, fans, dampers, louvers, and electrical control panels.  This unique capability allows us to maintain the highest level of quality while providing the benefits of true single-source responsibility to our customers.  An added benefit is the elimination of potential delays and errors caused by component delivery and design issues.

Faça seu Login Parceiro

Selecione o seu país e idioma