520406 - 1, 2, or 3 Breaker
Accepts up to (2) separately ordered GJ-type circuit breakers, as well as a third circuit breaker if an accessory circuit breaker mounting kit is ordered and installed. This assembly is designed for wall mounting. Furnished brackets permit mounting in either a 19" or 23" relay rack.
Se ha guardado este producto en su dashboard
Acaba de guardar este producto en su dashboard para verlo más tarde. Cuando ya no quiera tenerlo guardado, puede eliminar fácilmente el elemento de su dashboard.
Inicie sesión o cree una cuenta para guardar esto para más tarde
- Telecomunicaciones
520406 - 1, 2, or 3 Breaker
Accepts up to (2) separately ordered GJ-type circuit breakers, as well as a third circuit breaker if an accessory circuit breaker mounting kit is ordered and installed. This assembly is designed for wall mounting. Furnished brackets permit mounting in either a 19" or 23" relay rack.
- Telecomunicaciones
Beneficios
Características
Especificaciones
- Product Overview
- Tipo de sistema
- Circuit Breaker Assembly
- Input
- Voltaje de entrada, nominal
- +24V or -48V
- Environmetal & Standard Compliance
- Operating Temperature
- -40°C to +40°C (-40°F to +104°F)
* Para ver descargas específicas de modelos, debe ir a la página de producto específica del modelo al seleccionar el nombre del modelo en el gráfico de especificaciones arriba.