Al trabajar con el soporte de ventas de Vertiv, puede configurar los complejos diseños de acuerdo con sus necesidades específicas. Si forma parte de una organización que busca orientación técnica para un proyecto grande, Vertiv puede ofrecerle el soporte que necesita.

Más información

Muchos clientes trabajan con un socio revendedor de Vertiv para comprar productos de Vertiv para sus aplicaciones de TI. Los socios cuentan con amplia capacitación y experiencia, y están en una posición única para especificar, vender y brindar soporte a soluciones completas de TI e infraestructura con los productos de Vertiv.

Buscar un revendedor

¿Ya sabe lo que necesita? ¿Desea la comodidad de comprar y enviar en línea? Ciertas categorías de productos de Vertiv se pueden comprar a través de un revendedor en línea.


Buscar un revendedor

¿Necesita ayuda para elegir un producto? Hable con un especialista de Vertiv altamente calificado, quien le guiará hacia la solución adecuada para usted.



Contactar a un especialista de Vertiv

¿Necesita ayuda para elegir un producto? Hable con un especialista de Vertiv altamente calificado, quien le guiará hacia la solución adecuada para usted.



Contactar a un especialista de Vertiv

Familia de productos

Vertiv™ Geist™ Metered Rack PDU

Vertiv™ Geist™ Metered rack PDUs (rPDU) deliver reliable power to critical IT equipment within a rack or cabinet. Includes a local LED display to view real-time power data. Every unit is 100% tested for reliability and functionality.

Encontrar un contacto de ventas Find My Rack PDU Obtener el manual
Login to Save for Later
Resulta ideal para:
  • Banca, finanzas y seguros
  • Broadcast (transmisión por radio y/o TV) y entretenimiento
  • Química/Petroquímica (excl. petróleo y gas)
  • Construcción e ingeniería
  • Centro de datos/Coubicación/Hosting
  • Educación
  • Gobierno
  • Salud
  • Servicios profesionales
  • Venta minorista y mayorista
Garantía: Vertiv™ Geist™ Metered rPDUs come with a standard three-year warranty that is automatically extended to five years if the product is registered within 120 days of purchase.

Vertiv™ Geist™ Metered rack PDUs (rPDU) are available in a variety of electrical and receptacle configurations. Visit the rPDU Finder for a complete list of available Metered rPDUs.

Beneficios

Reliable power distribution to critical IT equipment.
Avoid accidental overloads when deploying or moving critical server equipment with instant access to power consumption metrics on the local digital display.
Every unit is 100% tested for reliability and functionality to ensure units function as designed.
North American units are UL listed in accordance with common data center and insurance provider requirements.
Standard three-year warranty, upgraded to five years with product registration.
Save time and money by pre-integrating Vertiv™ Geist™ rPDUs with the VR Rack. Contact your local sales representative to get started.
 

Características

The local LED display provides real-time power data for instant feedback when deploying or moving critical IT equipment.
Available in vertical and horizontal rackmount form factors.
Flexibility to meet a broad range of requirements, with a variety of electrical and receptacle configurations available.
Simple and quick installation in all standard racks or cabinets with included mounting brackets.
Simple and convenient configuration options for cord lengths and chassis colors.
TAA compliant.  
 

* Para ver descargas específicas de modelos, debe ir a la página de producto específica del modelo al seleccionar el nombre del modelo en el gráfico de especificaciones arriba.

Encuentre el contacto de su región

Contactos de soporte de productos

Mostrando contactos para Ohio, 43215, USA Cambiar
Geist Support - Americas (Rack PDU and Watchdog)
1777 Yolande Avenue Lincoln Nebraska USA
Áreas de interés de producto: Distribución de energía, Monitoreo
Vertiv (Customer Service for DC Power Systems & Outdoor Enclosures)
USA
Áreas de interés de producto: Sistemas de energía de CC, Distribución de energía, Gabinetes para Exteriores
Vertiv (Liebert Services)
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Áreas de interés de producto: Unidades de suministro ininterrumpido de energía (UPS), Distribución de energía, Gerenciamiento Térmico, Soluciones Integradas, Racks y contención

Additional Resources

 Image

Las PDU para racks Vertiv Geist han llegado para proteger su infraestructura de TI única

Las PDU para racks Vertiv Geist le ofrecen a su empresa funciones innovadoras para una distribución eléctrica confiable para las aplicaciones críticas del mundo digital. Con más de 1000 configuraciones básicas e inteligentes de PDU para racks, Vertiv Geist ofrece una solución que se adapta a sus necesidades empresariales. La evolutiva plataforma de diseño le permite actualizar las PDU para racks de acuerdo con los avances tecnológicos o el cambio de las necesidades empresariales. La posibilidad de solicitar la configuración y un ingeniero le ofrecen opciones ilimitadas para satisfacer las necesidades del mercado.

 Image

Distribución de energía en rack de siguiente nivel

Las PDU del rack flexibles de Vertiv se adaptan a todas las configuraciones de alimentación habituales en todo el mundo. Desde básico hasta inteligente hay una PDU del rack para cada aplicación. Encuentre su PDU del rack y mejore el rendimiento de TI ahora.

Iniciar Sesion Como Socio

Idioma y ubicación